(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムジャム・アルミニウムXT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カムジャム・アルミニウムXT

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,744円
税込単価
1,918円

【特長】・ロープを後ろから通して引っ張るだけで簡単にロープを締められます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    33
  • 長さ(mm):
    63
  • JANコード:
    0094664030305
  • トラスココード:
    758-1807
  • 質量(g):
    38
  • 使用ロープサイズ(mm):
    2~5
  • 内容量:
    1個

型番

NI03030 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NI03030

1個

4個

1,744( 1,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープを後ろから通して引っ張るだけで簡単にロープを締められます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムジャム・アルミニウムXTの型番NI03030のページです。
型番NI03030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムジャム・アルミニウムXT

カムジャム・アルミニウムXT

    ねじ止め型スイベル吊環

    ねじ止め型スイベル吊環

      絶縁スリング

      絶縁スリング

        eフック用外れ止め金具セット

        eフック用外れ止め金具セット

          フレノリンクボルト

          フレノリンクボルト

            フレノリンクボルト A型

            フレノリンクボルト A型

              アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

              アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

                1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

                1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

                  フレノリンクボルト M24~M64

                  フレノリンクボルト M24~M64

                    81x135mm フック(ステンレス製)

                    81x135mm フック(ステンレス製)

                      70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

                      70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

                        メーカー NiteIze(ナイトアイズ) エスコ エスコ 大洋製器工業 コンドーテック マーテック エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ
                        通常価格 1,744円 18,500円 68,400円 358円 14,264円 8,292円 1,540円 3,890円 18,743円 820円 2,129円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   10日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ フック アイボルト その他 その他 その他 アイボルト フック フック アイボルト - フック
                        ブラック - - - - - - - - - -
                        幅(mm) 33 - - - - - - - - - -
                        長さ(mm) 63 - - - - - - - - - -
                        JANコード 0094664030305 - - - - - - - - - -

                        カムジャム・アルミニウムXTのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        現場での簡易テント固定
                        評価 4.0満足度:4.02021/12/13
                        現場での長期工事で簡易テント(現場詰め所)を固定する為にパラコートロープと合わせて使用しました。
                        もっと簡易的な固定具でも良かったのですが、興味本位で使ってみました。
                        物がしっかりしているので、色々と使えそうです。
                        もう少し価格が安ければ良いのですが。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました