(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,454円
税込単価
4,899円

【特長】・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • ノズル長さ(mm):
    185
  • 常用耐圧(MPa):
    50
  • JANコード:
    4945831001511
  • トラスココード:
    485-6287
  • 質量(g)(g):
    1300
  • 全長(mm):
    368
  • 油槽径(mm):
    59.6
  • 1回吐出量(cc):
    1
  • 接続ねじ径:
    Rc1/8
  • ノズル接続ねじ:
    Rc1/8
  • 適用グリス:
    No.0~No.2(手詰使用の場合はNo.1を推奨)
  • 仕様:
    容量420cc
  • 付属品:
    ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
  • 内容量:
    1個

Loading...

【特長】
・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-500S

1個

4個

4,454( 4,899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)の型番KH-500Sのページです。
型番KH-500Sに関する仕様情報を記載しております。

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました