(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
360,723円 ~ 528,175円
税込価格
396,795円 ~ 580,993円

高頻度電気チェーンブロック高速低速巻上げ下げモデル。【特長】・高頻度、長時間使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    三相200V
  • 電源コード(m):
    5m
  • 材質1:
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • 時間定格(min):
    30
  • 操作電圧(V):
    24
  • 規格:
    JIS規格品(JIS B 8815)
  • 仕様:
    2速形、2点押ボタン式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

懸垂式 電気チェーンブロックの仕様

型式商品コード定格荷重
(t)
試験荷重
(t)
標準揚程
(m)
押ボタン
コード長さ
(m)
電気チェーン
ブロック
等級

ロードチェーン
線径(mm)×掛数
巻上げモーター出力
(kW)
高速1速:低速2速
巻上速度(m/分)フック間
最小距離
H(mm)
総合電流
(A)
自重
(kg)
揚程3・4m用50Hz
1速:2速
60Hz
1速:2速
DB-0.25DB-K2530250kg313kg3
又は
6
2.5
又は
5.5
M55.6×10.5:0.177.8:2.69.3:3.15252.656(59)
DB-0.5DB-005300.5625kg6.3×10.9:0.37.3:2.48.6:2.85304.762(66)
DB-1SDB-0103011.257.1×11.7:0.576.8:2.28.2:2.75859.279(84)
DB-1.5DB-015301.51.889.5×13.4:1.148.7:2.910.3:3.473016.0136(144)
DB-2SDB-0203022.511.2×13.4:1.146.9:2.38.1:2.773016.0141(150)
DB-2.5DB-025402.53.1343.5M511.2×13.4:1.145.5:1.86.5:2.173016.0144
DB-2.8DB-028402.83.59.5×23.4:1.144.43:1.455.25:1.7597516.0162
DB-5DB-0504056.2511.2×23.4:1.142.75:0.93.25:1.0104516.0179

懸垂式 電気チェーンブロックの寸法図

寸法図

寸法

型式ABCDEF
DA-0.25/DB-0.25528/563267/276261/287276168108
DA-0.49·DA-0.5/DB-0.49·DB-0.5528/590267/303261/287276168108
DA-0.9W·DA-1W/DB-0.9W·DB-1W528/590267/303261/28727620868
DA-0.9S·DA-1S/DB-0.9S·DB-1S564/619290/321274/298301174127
DA-1.5/DB-1.5655/717342/372313/345372198174
DA-2W/DB-2W564/619290/321274/29830121982
DA-2S/DB-2S655/717342/372313/345372198174
DA-2.5/DB-2.5655/717342/372313/345372198174
DA-2.8·DA-3/DB-2.8·DB-3655/717342/372313/345372258114
DA-4.8·DA-5/DB-4.8·DB-5655/717342/372313/345372273102
DA-10684342342990363-
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
標準揚程(m)
電源コード長さ(m)
横行モーター出力
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
773-8021
144000.0
735
1.8/5.5
2.1/6.5
4
-
高速:3.4/高速:1.14
1台

1個

360,723( 396,795円 )

8日目

2.8
773-8030
162000.0
940
1.45/4.43
1.75/5.25
4
-
高速:3.4/高速:1.14
1台

1個

387,130( 425,843円 )

8日目

5
773-8048
179000.0
1045
0.9/2.75
1.0/3.25
4
-
高速:3.4/高速:1.14
1台

1個

528,175( 580,993円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高頻度電気チェーンブロック高速低速巻上げ下げモデル。
【特長】
・高頻度、長時間使用に対応する、冷却フィンを装備した高性能巻上モーターを採用。
・押しボタンの押し込み具合で高速式、その3分の1の速度の低速式に分けて操作可能。
・インチング操作無しで簡単に位置調整が可能。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

      電気チェーンブロック FB型 (2速形)

      電気チェーンブロック FB型 (2速形)

        懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

        懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

            電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

            電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

              電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

              電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                電気チェーンブロック FB4型(2速形)

                電気チェーンブロック FB4型(2速形)

                  プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                  プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                    ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                    ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                      懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

                      懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

                        小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                        小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー
                            通常価格 360,723円 345,502円 327,563円 136,658円 115,066円 282,600円 279,683円 161,493円 169,878円 170,840円 111,379円 97,610円 121,181円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック - 電気チェンブロック - 電気チェンブロック 電気チェンブロック - - 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック
                            電源 三相200V 三相200V - 単相100V 三相200V 単相100V 三相200V 三相200V 三相200V 単相100V - - 単相100V
                            電源コード(m) 5m - - 5 - 5 0.5 - - - 5 5 -
                            材質1 ロードチェーン:特殊合金鋼 - - ロードチェーン:特殊合金鋼 - ロードチェーン:特殊合金鋼 - - - - ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン:特殊合金鋼 -
                            時間定格(min) 30 - - 25 - 25 - - 30 - 25 25 -

                            電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました