(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降補助踏台 イッポ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降補助踏台 イッポ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,325円 ~ 19,606円
税込価格
19,058円 ~ 21,567円

【特長】・天板には安心の滑り止めゴムが貼り付けてあります。・バスやベッドに乗り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    0.17
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 段数(段):
    1
  • 主要部材質:
    アルミ合金
  • 仕様:
    グッドデザイン賞受賞
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968757295734
496-6261
330×300
2300.0
1台

1個

17,325( 19,058円 )

1日目

4968757295758
496-6279
500×300
3000
1台

1個

19,606( 21,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板には安心の滑り止めゴムが貼り付けてあります。
・バスやベッドに乗り降りする時の最初の一歩が楽になります。
・天板の四方に積み重ね用のくぼみがあるので、施設などで複数保有されても置き場所を取りません。
・天板両側の樹脂カバーが、持ち運びし易い手に優しいフォルムになっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降補助踏台 イッポ

昇降補助踏台 イッポ

    乗降補助踏台 バスステップ

    乗降補助踏台 バスステップ

      作業台(縞板タイプ) CSBC

      作業台(縞板タイプ) CSBC

        作業用踏台

        作業用踏台

          ステップ 2段

          ステップ 2段

            ステップ 1段

            ステップ 1段

              作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

              作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

                作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                  フミラック

                  フミラック

                    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                        G型作業用踏台

                        G型作業用踏台

                          折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

                          折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

                            メーカー 長谷川工業 ナカオ アルインコ トラスコ中山 東京硝子器械 東京硝子器械 アルインコ アルインコ ハラックス アルインコ 森山鉄工 ナカオ 森山鉄工
                            通常価格 17,325円 22,296円 21,548円 22,979円 28,937円 15,611円 86,461円 71,795円 14,168円 62,260円 41,828円 22,516円 67,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   14日目~   14日目~   1日目~   14日目~   11日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 150 100 100 100 150 150 100 150 200 150 200
                            天板高さ(m) 0.17 0.17 - - 0.46 0.23 - - - - - - 0.55・0.65・0.75
                            脚部伸縮ピッチ(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -

                            昇降補助踏台 イッポのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ワイヤ-加工機用踏台として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/22
                            安定感がありしっかりしていたので良かったです。
                            個人的には、もう少し高くてもよかったかなです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました