(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフラッシュライト用交換レンズキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDフラッシュライト用交換レンズキット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円

【特長】・ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    0038739081076
  • トラスココード:
    490-3897
  • 質量(g):
    12.000
  • 保持具:
    ポケットクリップ
  • 仕様:
    保持具:ポケットクリップ
  • 内容量:
    1個

型番

AM2A016 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM2A016

1個
10

5個

894( 983円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュライト用交換レンズキットの型番AM2A016のページです。
型番AM2A016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラッシュライト用交換レンズキット

LEDフラッシュライト用交換レンズキット

    アルミLEDライト

    アルミLEDライト

      PRINCETON LEDライトLeague セカンド

      PRINCETON LEDライトLeague セカンド

        LEDフラッシュライト ミニマグライト

        LEDフラッシュライト ミニマグライト

          LEDラバーライト タン

          LEDラバーライト タン

            3イン1 LEDフラッシュライトミニ

            3イン1 LEDフラッシュライトミニ

              懐中電灯用 LED交換球

              懐中電灯用 LED交換球

                LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                  LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                  LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                    LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                    LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                        LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

                        LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

                          フクロウ型停電灯

                          フクロウ型停電灯

                            メーカー マグライト トラスコ中山 PRINCETON マグライト ELPA朝日電器 NiteIze(ナイトアイズ) ELPA朝日電器 マグライト YAZAWA ELPA朝日電器 エスコ マグライト 旭電機化成
                            通常価格 894円 4,793円 9,900円 4,614円 1,284円 2,684円 521円 1,091円 1,353円 1,001円 790円 8,633円 1,989円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                            種類 ハンディタイプ - - ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ
                            特殊用途 その他 防滴 - その他 防雨 - - その他 防雨 防雨 - その他 -
                            その他 オプション - - - - - オプション オプション - - - - -
                            JANコード 0038739081076 - - - - - - - - - - - -

                            LEDフラッシュライト用交換レンズキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました