(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト Newイノーバ XS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッシュライト Newイノーバ XS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,934円
税込単価
3,227円

【特長】・航空機に使用される高密度アルミニウムを本体に採用してます。・コンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    乾電池単3
  • 色:
    ブラック
  • 全光束(lm):
    80
  • 外径(mm):
    15
  • 全長(mm):
    73
  • 照射距離(m):
    59
  • 連続照射時間(h):
    29
  • JANコード:
    0094664031074
  • トラスココード:
    758-1815
  • 電源詳細:
    単4アルカリ電池1個(付属)
  • 質量(g):
    31
  • 内容量:
    1個

型番

NI03107 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NI03107

1個

2個

2,934( 3,227円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機に使用される高密度アルミニウムを本体に採用してます。
・コンパクトなボディに頑丈さと軽量化を両立した小型のハンディライトです。
・エスビナー付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト Newイノーバ XSの型番NI03107のページです。
型番NI03107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュライト Newイノーバ XS

フラッシュライト Newイノーバ XS

    ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

    ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

      ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

          ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

          ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

            フラッシュライト Newイノーバ X1

            フラッシュライト Newイノーバ X1

              アルミLEDライト AL-393N

              アルミLEDライト AL-393N

                フラッシュライト イノーバ X2

                フラッシュライト イノーバ X2

                  アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

                  アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

                    ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                    ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                      [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                      [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                        防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                        防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                          メーカー NiteIze(ナイトアイズ) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) NiteIze(ナイトアイズ) トラスコ中山 NiteIze(ナイトアイズ) トラスコ中山 YAZAWA エスコ ペリカン
                          通常価格 2,934円 22,419円 25,514円 36,326円 20,730円 3,309円 3,232円 5,773円 1,982円 510円 7,640円 4,203円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型
                          種類 キーホルダタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ - ストラップタイプ キーホルダタイプ
                          特殊用途 その他 - - - - その他 防滴 その他 防滴 その他 防滴 防水
                          電源 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単3 ボタン電池 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3
                          ブラック - - - - ブラック - - - - - -

                          フラッシュライト Newイノーバ XSのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました