(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボンへら

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボンへら

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
236円 ~ 343円
税込価格
260円 ~ 377円

【特長】・こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。・炭素入りのため、通常のプラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質1:
    ポリアミド炭素入り
  • 刃厚(mm):
    0.3
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
刃長(mm)
全長(mm)
刃先厚(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4530545005032
756-3850
15
45
150
0.3
1個
10

2個

236( 260円 )

1日目

40
4530545009504
756-3868
16
47
140
0.3
1個
10

2個

236( 260円 )

1日目

65
4530545009511
756-3876
20
63
156
0.4
1個
10

2個

266( 293円 )

1日目

90
4530545005261
756-3884
28
53
160
0.3
1個
10

2個

343( 377円 )

1日目

40
4530545005230
756-3892
27
92
190
0.5
1個
10

2個

296( 326円 )

1日目

7、14
4530545005254
756-3906
16
20,50
148
0.4
1個
10

2個

236( 260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
・炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
【用途】
・金属ヘラでは傷が心配な箇所に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボンへら

カーボンへら

    カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

    カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

      井上工具 ステン盛りヘラ

      井上工具 ステン盛りヘラ

        のりヘラ

        のりヘラ

          井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

          井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

            井上工具 PCサッシヘラ

            井上工具 PCサッシヘラ

              プラスチックマルチヘラ

              プラスチックマルチヘラ

                コーキングヘラ

                コーキングヘラ

                  木柄パレット

                  木柄パレット

                    コーキングヘラ NO.2

                    コーキングヘラ NO.2

                      井上工具 カルトンヘラ

                      井上工具 カルトンヘラ

                        ハンマー付皮すき

                        ハンマー付皮すき

                          スーパーゴールド下地ヘラ

                          スーパーゴールド下地ヘラ

                            メーカー 井上工具 SK-11 井上工具 井上工具 井上工具 井上工具 井上工具 井上工具 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 井上工具 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造
                            通常価格 236円 202円 444円 206円 470円 264円 137円 137円 407円 387円 1,341円 664円 1,688円
                            通常出荷日 1日目   3日目   8日目   1日目~   9日目   8日目~   1日目   1日目~   3日目   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー パテベラ 樹脂柄へら その他 樹脂柄へら スクレーパー コーキングへら パテベラ コーキングへら その他 その他 パテベラ
                            材質1 ポリアミド炭素入り - - - - - ポリアセタール(POM) ポリアセタール(POM) - - - - -
                            刃厚(mm) 0.3 - - - - - 0.3 1 - - 6 - -
                            内容量 1個 - 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個 - -

                            カーボンへらのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 6件のレビュー
                            アクリル銘板を剥がす為
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            制御盤に張り付けたアクリル銘板を剥がすために使用しています。盤面を傷付けずに剥がすにはこれ以上の物を知りません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シールはがし他
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/11
                            プラ製なのに、しなりが極少ない。金属製では傷ついてしまうようなときが出番である。柔らかいプラ製では傷はつかないけど、しなってしまって使いものにならない。そのようなときに活躍する。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            顧客の生産設備のメンテナンスに使っています。洗浄器のアクリル製窓についた水垢、薬品あとの清掃(二カ月に一回)に使用しています。ホームセンターで同じ商品を購入して試しに使ってみて、結果が良かったのでミスミから購入して使っています。刃先の耐久性については、これから評価です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カッティングシート剥がし
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/23
                            今回初めて使用です。

                            トラックのドア部に貼ったカッティングシート剥がしに使用

                            20年くらい経過したシートに、除去用のスプレー材を塗布してから使用しました。
                            ヘラの当て方にもよりますが、先端の耐久は思ったより持ちます。
                            (白いカーボンが入ってないプラスチックヘラとの比較です)
                            全く丸まらない訳ではありませんが、時々裏返して使うことで先端が改善します。作業しやすくなる。
                            塗装へのキズは、力を入れて急いで作業する程に付きやすいです。
                            剥がす量にもよりますが、複数本必要ではありますね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備に
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/02
                            シール剥がしなどで利用。
                            すぐに刃先がめくれてしまうため、もう少し強度があればと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました