(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカ車載スコップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリカ車載スコップ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,412円
税込単価
2,653円

【特長】・車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • JANコード:
    4905009114559
  • トラスココード:
    365-0081
  • 質量(g):
    700.0
  • 材質1:
    皿:ポリカーボネート
  • 刃先長(mm):
    325
  • 刃先幅(mm):
    270
  • 全長(mm):
    820
  • 材質2:
    柄:鋼管(塩ビ被覆)
  • 材質3:
    グリップ:ポリプロピレン
  • 内容量:
    1本

型番

J-114559 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-114559

1本

1個

2,412( 2,653円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。
・本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。
・足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカ車載スコップの型番J-114559のページです。
型番J-114559に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカ車載スコップ

ポリカ車載スコップ

    ポリカスコップ

    ポリカスコップ

      コンパル アルミクリスターショベル

      コンパル アルミクリスターショベル

        ハンディー・スノーブラシ

        ハンディー・スノーブラシ

          コンパル 手スコップ・プラス

          コンパル 手スコップ・プラス

            着脱式メタルブレードスコップセット

            着脱式メタルブレードスコップセット

              コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

              コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

                コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

                コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

                  340x235mm かんじき

                  340x235mm かんじき

                    防寒着 防寒ニット帽

                    防寒着 防寒ニット帽

                      [フリーサイズ]アイススパイク

                      [フリーサイズ]アイススパイク

                        ポケットスノーブラシ

                        ポケットスノーブラシ

                          アルミ・スノーブラシG型

                          アルミ・スノーブラシG型

                            メーカー アイリスオーヤマ 金象 コンパル コンパル コンパル アイリスオーヤマ コンパル コンパル エスコ トラスコ中山 エスコ コンパル コンパル
                            通常価格 2,412円 3,539円 4,933円 1,086円 1,647円 2,274円 6,673円 1,369円 3,710円 1,138円 4,510円 961円 1,325円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - 除雪対策用品 除雪対策用品 - - - - - - -
                            種類 雪かき - 雪かき - 雪かき - - - - - - - -
                            JANコード 4905009114559 - - - - 4905009980161 - - - - - - -
                            トラスココード 365-0081 - - - - 776-4375 - - - - - - -
                            質量(g) 700.0 - - - - 1145 - - - - - - -

                            ポリカ車載スコップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            雪道走行時の保険
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/08
                            何度か実際使用しました。
                            厚みのあるポリカ製なのでかなり強度がある感じです。
                            車載の為短いですが、逆に雪が重い場合も持ち上げやすく、
                            非常に使いやすかったです。
                            良い物だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました