(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,880円
税込単価
108,768円

【特長】・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 排気速度(l/min):
    40/46
  • 到達圧力(Pa):
    3.3×10[[の3乗]]
  • 吸気管径(mm):
    12
  • 電源(V):
    単相100
  • JANコード:
    4571133302225
  • トラスココード:
    398-1517
  • 質量(g):
    10200.0
  • 仕様:
    サーマルプロテクタ付
  • 内容量:
    1台

型番

DA-41DK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-41DK

1台

1個

98,880( 108,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・バランスポートを内蔵しているため、真空状態からの再起動が可能。
・組込型の専用モデルです。
【用途】
・吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
・分析機器、理化学機器。
・半導体検査装置。
・デバイス組立。
・自動機、包装機。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプの型番DA-41DKのページです。
型番DA-41DKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ

    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

      アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

      アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

        ドライ真空ポンプ

        ドライ真空ポンプ

          メーカー アルバック機工 三商 三商 サンプラテック
          通常価格 98,880円 85,000円 88,000円 120,769円
          通常出荷日 1日目   3日目   1日目   14日目  
          商品タイプ 電動式 - - ドライ式
          排気速度(l/min) 40/46 - - -
          到達圧力(Pa) 3.3×10[[の3乗]] - - -
          吸気管径(mm) 12 - - -
          電源(V) 単相100 - - -

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました