(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プログリース DX No.1402

プログリース DX No.1402 (商品情報)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

卓越した耐水・耐荷重・耐熱性を持ち、圧倒的な潤滑・防錆性能を長期間発揮するプレ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    持続性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • JANコード:
    4972444014027
  • トラスココード:
    756-7723
  • 質量(g):
    407
  • 色:
    淡褐色
  • 内容量:
    1本(430ml)

型番

NO1402 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

プログリースDXの詳細

プログリースDX イメージ図

プログリースDX イメージ図

プログリースDX 使用例

プログリースDX 使用例

製品仕様

製品説明

  • 成分:複合グリース、防錆剤、石油系溶剤
  • 容量:430ml
  • 製品サイズ:200mm×φ66(直径66mm)
  • 製品重量:407g
  • 消防法分類:第2石油類、危険等級3
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー特性持続性
最高使用温度~200℃最低使用温度~-20℃
JANコード4972444014027トラスココード756-7723
質量(g)407淡褐色
内容量1本(430ml)RoHS ?10

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1402

1本(430ml)
10

2個

1,850( 2,035円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

卓越した耐水・耐荷重・耐熱性を持ち、圧倒的な潤滑・防錆性能を長期間発揮するプレミアムグリースです
【特長】
・耐水性にすぐれ、雨・雪・蒸気・海水などにさらされる箇所でも長期間高い潤滑・防錆効果が持続します
・耐荷重性、極圧性、せん断安定性にすぐれ、抜群の潤滑効果を発揮します
・軟化しにくく保持性にすぐれるので流出がなく、高温・高速の過酷な潤滑箇所でも効果を発揮します
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます(-20~200℃)
・逆さでもスプレーできます
【用途】
・ベアリング・ギア・ワイヤ・コンベア・ジョイント・レールなどの金属部分、屋外設備、農業・建設・港湾機械、長期間給油できない箇所などのグリースアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プログリース DX No.1402の型番NO1402のページです。
型番NO1402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プログリース DX No.1402

プログリース DX No.1402

    ジェットルーブ

    ジェットルーブ

      スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

      スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

        超高温・組立用ペーストスプレー

        超高温・組立用ペーストスプレー

          高荷重用オイルスプレー

          高荷重用オイルスプレー

            モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

            モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

              モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

              モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                高粘着潤滑スプレー No.1060

                高粘着潤滑スプレー No.1060

                  ビスコルーブ

                  ビスコルーブ

                    KURE チェーンルブ 180ML

                    KURE チェーンルブ 180ML

                      αアルコムグリススプレー

                      αアルコムグリススプレー

                        スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                        スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                          スミコーチェーンスプレー

                          スミコーチェーンスプレー

                            メーカー 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,850円 900円 743円 6,228円 1,880円 1,615円 7,088円 743円 1,245円 552円 917円 1,607円 1,625円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 持続性 - 持続性 - - 乾燥被膜 - - - - - 極圧性 不乾燥軟質性
                            最高使用温度 ~200℃ - ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ - - ~200℃ ~200℃ ~100℃
                            最低使用温度 ~-20℃ - ~-10℃ ~-30℃ ~-10℃ ~0℃ ~-30℃ ~-10℃ - - ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃
                            JANコード 4972444014027 - - - - - - - - 4972444010166 - - -

                            プログリース DX No.1402のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            現在、使用しているもの交換品及び予備品として
                            購入しましたが、問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の動くところ(摺動面、回転部品)に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            金型の動くところ(摺動面、回転部品)に使用しています。耐荷重とスプレータイプなので選定しました。細いノズルで塗りやすいです。金型の入り組んだところまでや細かいところまで塗布しやすいと思います。逆さにしても使えるところもいいところです。今まではクレ556のスーパータイプを使うことが多かったですが、クロモリ(クロムモリブデン鋼)ほど錆の色が付くわけではないので、プログリースDXの方が粘り気もあり防錆効果が長く続きそうだと思います。納期も早いですし、価格も安いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト