(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ 耐熱TFEコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ 耐熱TFEコート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,252円 ~ 71,553円  特別価格 
税込価格
4,677円 ~ 78,708円  特別価格 

【特長】・加熱硬化(200℃20分)して、ふっ素樹脂皮膜の潤滑、離型効果を長期...

詳細情報を確認する

  • 色:
    乳白色

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
使用温度範囲
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(ml)
比重
消防法分類
タイプ
容量(kg)
材質2
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スプレー
フッ素系
270℃以下
4560174200232
477-7948
410.000
フロロテロマー
-
-
危険物 第四類 第1石油類(非水溶性)168ml 危険等級 II
耐熱フッ素樹脂被膜(加熱型)
-
-
1本(420ml)
10

2個

4,252( 4,677円 )

1日目

-
-
270℃
4560174200249
810-6114
3680
フロロテロマー
-
0.83 (20℃)
危険物 第四類 第1石油類(非水溶性) 危険等級2
液状
4
四フッ化エチレン樹脂
-
10

1個

71,553円

54,001

( 59,401円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱硬化(200℃20分)して、ふっ素樹脂皮膜の潤滑、離型効果を長期間保持できます。
【用途】
・長期の高温用離型・潤滑剤。
・ダイヤモンド工具成型時の離型。
・包装機の紙送
・高温滑走部の潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ 耐熱TFEコートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました