(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシ系接着剤 1500 主剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エポキシ系接着剤 1500 主剤

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,772円 ~ 5,606円
税込価格
3,049円 ~ 6,167円

【特長】・反応型無溶剤接着剤です。・硬化収縮が少ない接着剤です。・高い接着性と...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:エポキシ
  • 仕様:
    缶タイプ
  • 硬化後の色:
    褐色
  • 可使時間(分):
    60(23℃)
  • 色詳細:
    淡黄色透明
  • 硬化時間:
    6時間(23℃)
  • 混合比:
    1:1
  • 内容量:
    1缶

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は2液反応形接着剤です。使用の際は硬化剤が必要になります。
  • 硬化剤についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761103305
371-8824
1200
1kg
1缶
10

2個

5,606( 6,167円 )

4日目

4901761103299
364-6181
600
0.5kg
1缶
10

2個

2,772( 3,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反応型無溶剤接着剤です。
・硬化収縮が少ない接着剤です。
・高い接着性と耐久性があります。
・絶縁性に優れます。
・混合して60分後から硬化が始まります(23℃)。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
【用途】
・電機、電子部品の接着とシールに。
・建築用複合部材の接着に。
・精密機器、工芸品などの組立に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は2液反応形接着剤です。使用の際は硬化剤が必要になります。
  • 硬化剤についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシ系接着剤 1500 主剤

エポキシ系接着剤 1500 主剤

    エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

    エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

      エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026

      エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026

        セメダイン EP330主剤 3kg AP-081

        セメダイン EP330主剤 3kg AP-081

          セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082

          セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082

            スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

            スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

              エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

              エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

                工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

                工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

                  エポキシ系接着剤 ベストン

                  エポキシ系接着剤 ベストン

                    スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

                    スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

                      KB-28M 硬化剤のみ

                      KB-28M 硬化剤のみ

                        高透明コーティング材

                        高透明コーティング材

                          接着剤ボンドクイック5

                          接着剤ボンドクイック5

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン スリーボンド スリーボンド アルテコ アズワン スリーボンド トーヨーポリマー ITW コニシ
                            通常価格 2,772円 3,085円 12,435円 13,112円 23,901円 5,969円 5,625円 7,535円 4,400円 7,192円 59,038円 4,000円 750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   7日目   6日目   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ その他接着剤 - - - 接着剤2液タイプ
                            その他 その他 黄褐色 ピンク 淡黄色 黄褐色 黄褐色 その他 その他 - -
                            材質1 主成分:エポキシ 主成分:変成ポリアミド 主成分:エポキシ樹脂中間体 主成分:エポキシ樹脂 主成分:ポリチオール - - - - - - - -
                            仕様 缶タイプ 缶タイプ 加熱硬化タイプ - - - - - - - - - -
                            硬化後の色 褐色 褐色 黄褐色 乳白色 乳白色 - - - - - - - -

                            エポキシ系接着剤 1500 主剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました