(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,206円 ~ 175,848円  特別価格 
税込価格
95,927円 ~ 193,433円  特別価格 

【特長】・Wデジタルアンプ方式です。・5種類の音質調整機能付です。【用途】・建...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    AC100V
  • 幅(mm):
    298
  • 奥行(mm):
    220
  • 高さ(mm):
    460
  • 定格出力(W):
    AC時:22(最大出力30)/DC時:18
  • 詳細タイプ:
    ワイヤレスアンプシングル
  • 仕様:
    ハンドル:抗菌仕様
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコート
トラスココード
質量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4538095001733
485-4616
5500.0
-
1台

1個

87,206( 95,927円 )

2日目

4538095001757
485-4624
6700.0
CDデッキ
1台

1個

135,706円

119,869

( 131,856円 )

6日目

4538095001771
485-4632
7400
CDデッキ・SD・USB
1台

1個

175,848円

155,519

( 171,071円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wデジタルアンプ方式です。
・5種類の音質調整機能付です。
【用途】
・建設現場の朝礼やラジオ体操。工場の朝礼や式典。学校の催し物、行事に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

        TOA コンパクトスピーカ20W 白

        TOA コンパクトスピーカ20W 白

          特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

          特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

            TOA コンパクトスピーカ20W 黒

            TOA コンパクトスピーカ20W 黒

              TOA 両面スピーカ6W

              TOA 両面スピーカ6W

                TOA 120W屋外用アンプ

                TOA 120W屋外用アンプ

                  デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

                  デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

                    ポータブルアンプセット/オプション

                    ポータブルアンプセット/オプション

                      TOA 露出ボックス

                      TOA 露出ボックス

                        TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                        TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                          トランシーバー(中継器対応・防水型)

                          トランシーバー(中継器対応・防水型)

                            メーカー TOA TOA ユニペックス TOA ICOM TOA TOA TOA アルインコ TOA TOA TOA エスコ
                            通常価格 87,206円 119,469円 89,009円 15,586円 2,363円 15,900円 15,057円 323,487円 20,000円 5,409円 900円 24,500円 28,757円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   4日目   7日目   5日目   7日目   7日目   4日目   1日目   4日目~   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ -
                            電源 AC100V AC100V/DC12V - - - - - AC100V(50/60Hz) - - - - -
                            幅(mm) 298 298 - 196 - 196 200 460 - - - - -
                            奥行(mm) 220 220 - 150 - 150 214 206 - - - - -
                            高さ(mm) 460 460 - 290 - 290 290 581 - - - - -

                            ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました