(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

通常単価(税別)
40,683円
税込単価
44,751円

【特長】・ワイヤレスアンプWAシリーズに組込んで使用します。・有線マイク、CD...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    入力ユニット
  • トラスココード:
    497-3852
  • 質量(g):
    670.000
  • 材質1:
    鋼板
  • 幅(mm):
    169
  • 奥行(mm):
    161
  • 高さ(mm):
    50
  • 適合機種:
    WAシリーズ
  • 色:
    黒色半艶塗装

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MU-600

1個

40,683( 44,751円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレスアンプWAシリーズに組込んで使用します。
・有線マイク、CDプレーヤーや携帯音楽プレーヤー等を接続する事ができます。
・有線マイク接続の内2本にエコー機能があり、エコー音量調節器付です。
【用途】
・イベント等のご使用に。(ワイヤレスアンプ本体に組込んで使用できます。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニットの型番MU-600のページです。
型番MU-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機

      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

        TOA BGM用アンプ 30W

        TOA BGM用アンプ 30W

          Bluetoothユニット

          Bluetoothユニット

            TOA 壁掛け型スピーカ3W

            TOA 壁掛け型スピーカ3W

              防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

              防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

                TOA 中継器

                TOA 中継器

                  ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

                  ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

                    メーカー ユニペックス エスコ エスコ TOA ユニペックス TOA ユニペックス TOA エスコ
                    通常価格 40,683円 3,564円 4,924円 47,370円 30,322円 11,293円 25,734円 326,587円 2,204円
                    通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   7日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                    その他 オプション - - - オプション - - - -
                    詳細タイプ 入力ユニット - - - Bluetoothユニット - - - -
                    トラスココード 497-3852 - - - 855-2908 - - - -
                    質量(g) 670.000 - - - 130.000 - - - -
                    材質1 鋼板 - - - - - - - -

                    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました