(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,052円
税込価格
1,157円

耐熱性、耐切創性に優れている軍手。 【特長】 ・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    イエロー
  • 厚み(mm):
    2
  • 材質1:
    ケブラー[[R上]]繊維
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル:3
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

K-100 ケブラー軍手の仕様

耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手:関連画像

サイズ : S・M・L・LL
長さ : (S)21.0(M)22.5(L)23.0
材質 : ケブラー繊維

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026042860
474-6511
19.6
23
8.3
57.500
1双
10

3個

1,052( 1,157円 )

2日目

LL
4907026042877
474-6520
20.4
25
8.5
62
1双
10

3個

1,052( 1,157円 )

1日目

M
4907026042846
474-6538
19.6
22.5
7.8
51.400
1双
10

3個

1,052( 1,157円 )

1日目

S
4907026042822
474-6546
19.2
21.0
7.3
49
1双
10

3個

1,052( 1,157円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐切創性に優れている軍手。
【特長】
・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用可能。
・幅広い対応能力を持ち合わせている。
【用途】
・金属加工・建設・鉄鋼。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

    耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

    耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

      耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

      耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

        耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

        耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

          ケブラーK-100

          ケブラーK-100

            アラミド手袋(7ゲージ)

            アラミド手袋(7ゲージ)

              耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

              耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

                耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                  耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                  耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                    耐切創手袋 ケミスターフィット №520

                    耐切創手袋 ケミスターフィット №520

                      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                        カットレジスト (10双入)

                        カットレジスト (10双入)

                          耐切創手袋 カットレジストロング

                          耐切創手袋 カットレジストロング

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,052円 9,114円 869円 2,060円 7,626円 1,088円 873円 11,483円 1,426円 1,342円 1,183円 10,957円 1,423円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 - アラミド 軍手 軍手 軍手 ポリウレタン アラミド ポリウレタン ポリウレタン
                            ゲージ 7 - 10 7 7 7 10 7 7 - 15 13 13
                            イエロー - イエロー イエロー イエロー - イエロー イエロー イエロー - - ホワイト ホワイト
                            厚み(mm) 2 - 1.1 2.6 - - 1.95 2.8 2 - - 1.5 1.5

                            耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最適な保管場所はどこですか?
                            A
                            直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。白熱灯や紫外線を出す照明の近くには保管しないでください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト