(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生テープ【30個入り】

養生テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,775円
税込単価
7,453円

【特長】・抜群の手切れ性で、軽い力で切れる・糊残りしにくい設計で、使い勝手がよ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    グリーン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    8.7N/25mm
  • 引張強度:
    120N/25mm
  • 基材詳細:
    ポリエチレンクロス
  • 色詳細:
    グリーン

型番

MT-YJT-GR-50-25-30P 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.14テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25グリーン
粘着剤アクリル系粘着力8.7N/25mm
引張強度120N/25mm基材詳細ポリエチレンクロス
色詳細グリーン - -

商品情報

使用イメージ

使用イメージ① 床の養生などに

使用イメージ② エレベーターや壁の養生などに

使用イメージ③ 案内等を壁に貼る際の養生に

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-YJT-GR-50-25-30P

1パック

30個入り

6,775( 7,453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の手切れ性で、軽い力で切れる
・糊残りしにくい設計で、使い勝手がよい
・軽くて丈夫な定番品
【用途】
・スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

養生テープの型番MT-YJT-GR-50-25-30Pのページです。
型番MT-YJT-GR-50-25-30Pに関する仕様情報を記載しております。

養生テープのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 85件のレビュー

高評価レビュー

マスキング
評価 5.0満足度:5.02021/02/17
床の白線を書くときの養生に使用。
剥がしやすく手で切るのも簡単なので作業しやすい。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

製品の梱包として
評価 3.0満足度:3.02020/08/28
TPEPYJ-30からの代替品として、こちらを購入しましたが、粘着性と強度が共に劣っています。今後購入を継続していくか検討中です。
以前のTPEPYJ-30が品質が良くコスパ良すぎたのかとも思っています。
是非ともTPEPYJ-30再販希望です。

もっと読む 閉じる

5が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

マスキング
評価 5.0満足度:5.02021/02/17
床の白線を書くときの養生に使用。
剥がしやすく手で切るのも簡単なので作業しやすい。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

工場での作業時(保護、仮どめなど)
評価 4.0満足度:4.02021/01/05
他の通販サイトと比較して常時安価。

ちぎるのにも切れやすく、のり残りも少なく、
これといった問題点はありませんが、
一度ポケット付きバインダーのビニールポケットに貼った際、
のりがしっかり残ってしまったので、
相性が悪い素材もあるのかと思います。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

塗装の際の養生
評価 5.0満足度:5.02020/05/12
これまで、他社の有名なメーカー品を使用していましたが、ミスミでこの品物を知り、購入して使用してみましたが、粘着力もあり、手で切りやすく、変わりありませんでした。注文してから、到着も早く、現場の方の、評判も良いので、お値段もお得ですし、大量に使用しますので、今後も使用していきたいと思います。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

養生用として
評価 5.0満足度:5.02021/03/01
粘着力が強すぎず弱すぎずちょうどよい感じです。
今後も使用したい。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト