(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,763円
税込単価
1,939円

【特長】・ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。・作業に負荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 最大長(mm):
    1820
  • 芯径(mm):
    1.2
  • 使用最大荷重:
    1kg
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    芯:アラミド繊維
  • 材質2:
    芯:アラミド繊維
  • 用途:
    工具の落下防止に。
  • 特長:
    ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ポリウレタンコードに米国デュポン社の「ケブラー」を芯材として使用。
    防弾チョッキなどに使用されている超極細(単繊維百万分の2mm)の特殊アラミド繊維]
型番カラーコード径
(mm)
芯径
(mm)
自然長
(mm)
最大長
(mm)
質量
(g)
ARK10Gグリーン2.51.24901,82060
ARK10Rレッド
ARK10K蛍光パープル
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
最大使用可能質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARK10R

レッド
2.5
-
4967521297080
344-4112
1

5個

1,763( 1,939円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。
・作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。
【用途】
・工具の落下防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)の型番ARK10Rのページです。
型番ARK10Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

    安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

    安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

      布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

      布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

        電動ドリル用落下防止コード

        電動ドリル用落下防止コード

          安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

          安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

            セーフティーループ(スリム)

            セーフティーループ(スリム)

              6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

              6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                安全ワイヤーコード

                安全ワイヤーコード

                  ショルダーストラップ

                  ショルダーストラップ

                    落下防止用安全ロープ

                    落下防止用安全ロープ

                      バーコ ランヤード 439000000

                      バーコ ランヤード 439000000

                        フリーループ

                        フリーループ

                          250mm セーフティーリストランヤード

                          250mm セーフティーリストランヤード

                            メーカー スーパーツール スーパーツール フジ矢 トップ工業 スーパーツール エスコ エスコ シンワ測定 エスコ エスコ バーコ ミトロイ エスコ
                            通常価格 1,763円 1,111円 3,160円 2,312円 1,848円 1,628円 4,075円 981円 2,487円 3,254円 1,110円 1,063円 1,690円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ - 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 その他 芯:ステンレスワイヤ その他 ウレタン樹脂(コード) 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 - その他 その他 - 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル
                            最大長(mm) 1820 1100 - - - - - - - - - - -
                            芯径(mm) 1.2 0.8 - - - - - - - - - - -
                            使用最大荷重 1kg 0.5kg - - - - - - - - - - -

                            スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARK10G
                            ARK10K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 最大使用可能質量(kg)

                            1,763円

                            ( 1,939円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            グリーン2.5×0.49-4967521297073344-4091-

                            1,763円

                            ( 1,939円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            その他2.5蛍光紫4967521297097344-41041

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました