(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ムービンカット レディースシャーリングパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ムービンカット レディースシャーリングパンツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,671円
税込価格
7,338円

働く女性をきれいに見せるニューシルエットの作業服。【特長】・制電防止タイプ。・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    女性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    ●表生地:ポリエステル65%、綿35%
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    表生地:ポリエステル65%、綿35%
  • 股下(cm):
    72
  • 内容量:
    1着

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ムービンカット レディースシャーリングパンツ

外形図

外形図

右側ポケット

右側ポケット

カラーバリエーション

  • 003:シルバーグレー
  • 008:ネイビー
カラーバリエーション参考図

カラーバリエーション参考図

サイズ表

 SMLLL3L4L5L
ウエスト60

67
66

73
71

78
76

83
81

88
87

94
93

100
股下72

素材

  • ツイル/ポリエステル65%・綿35%
  • ボタン/プラスチック
  • ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548413354434
449-1564
71~81
シルバー
1着

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

M
4548413354427
449-1572
66~76
シルバー
1着

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

S
4548413354410
449-1581
60~70
シルバー
1着

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

L
4548413354571
449-1599
71~81
ネイビー
1着

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

M
4548413354564
449-1602
66~76
ネイビー
1着

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

S
4548413354557
449-1611
60~70
ネイビー
1着

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

働く女性をきれいに見せるニューシルエットの作業服。
【特長】
・制電防止タイプ。
・女性用のワークパンツ。
・男性用とセット着用可能。
・同タイプの2タック、カーゴパンツもあり。
【用途】
・作業全般。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ムービンカット レディースシャーリングパンツ

ムービンカット レディースシャーリングパンツ

    AZ-6325 レディースシャーリングパンツ(1タック)

    AZ-6325 レディースシャーリングパンツ(1タック)

      ミドリ安全 ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL520下 9

      ミドリ安全 ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL520下 9

        メーカー アイトス アイトス ミドリ安全
        通常価格 6,671円 5,887円 9,211円
        通常出荷日 1日目   4日目~   1日目  
        商品分類 ズボン ズボン -
        季節 通年 通年 -
        仕様 女性用 女性用 -
        帯電防止素材 なし なし -
        JIS規格適合品 × × -

        ムービンカット レディースシャーリングパンツ のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました