(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式小型防毒マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直結式小型防毒マスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,085円
税込単価
27,594円

伝声器付の防毒マスク。【特長】・伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 縦×横(mm):
    196×141
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4959382002521
  • トラスココード:
    489-6149
  • 適合吸収缶:
    CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV(CA-107L/OVは、キャップ#50504が必要です。)
  • 質量(g):
    620.000
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 交換用吸収缶:
    CA-1042シリーズ
  • 国家検定合格番号:
    第TN413号

Loading...

装着したまま会話ができる伝声器付き防毒マスク

GM166

GM166

GM185C-M アイスピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形

GM185C-M
アイスピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形

製品仕様

  • 材質:シリコーン
  • 低濃度の有毒ガスの発生する作業用。
  • 有害物質の環境濃度:0.1%(1,000ppm)以下(ただし、ばく露限界の10倍以下)。
  • ※ 吸収缶は別売りです。
品番サイズ
(mm)

(mm)
質量
(g)
GM166M196141620
GM185C-MM190158430
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM166

1個

25,085( 27,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伝声器付の防毒マスク。
【特長】
・伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭。
・直結式小型のCS面体で、吸収缶1個付き。
・3サイズ(S、M、L) から選べて、更に密着性向上。
・吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取付けられるタイプ。
・使用できる有害ガス等の濃度の上限によって、作業環境に応じた吸収缶を選び、吸収缶を面体に取り付け、正しく使用すること。
【用途】
・低濃度の有毒ガスの発生する作業用。
・有害物質の環境濃度 : 0.1%(1,000ppm)以下(ただし、ばく露限界の10倍以下)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスクの型番GM166のページです。
型番GM166に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式小型防毒マスク

直結式小型防毒マスク

    シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

    シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

      直結小型式防毒マスク GM28

      直結小型式防毒マスク GM28

        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

          防毒マスク(低濃度用) GM28S

          防毒マスク(低濃度用) GM28S

            防毒マスク(低濃度用) GM70D

            防毒マスク(低濃度用) GM70D

              吸収缶 KGCシリーズ

              吸収缶 KGCシリーズ

                直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

                直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

                  直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型

                  直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型

                    直結式 小型 防毒マスク No.1880

                    直結式 小型 防毒マスク No.1880

                      直結小型式防毒マスク GM165

                      直結小型式防毒マスク GM165

                        防毒マスク GM164 M

                        防毒マスク GM164 M

                          直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                          直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 コクゴ アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン 興研 トーヨーセフティー コクゴ 東京硝子器械 興研
                            通常価格 25,085円 4,377円 3,109円 5,570円 2,969円 4,058円 340円 2,800円 4,186円 2,902円 27,416円 26,060円 2,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   5日目   7日目   7日目   9日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 - 取替用パーツ - マスク本体 マスク本体 - - マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 - 防毒 - - - - 防毒 防毒 - - 防毒
                            縦×横(mm) 196×141 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ M M - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4959382002521 4959382120805 - - - - - - - - - - -

                            直結式小型防毒マスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました