(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンボステーション Jシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャンボステーション Jシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
165,115円 ~ 176,860円
税込価格
181,627円 ~ 194,546円

FRP製の軽くて丈夫なゴミステーション。【特長】・耐久性抜群のFRP素材なので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    屋外用
  • 色:
    グレー
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質:
    FRP
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ジャンボステーション Jシリーズの特長

超音速機や新幹線にも使われているFRP製なので、丈夫で軽量なのが特色。ポリエチレン素材に比べ半永久的に色あせず、美しい光沢を失わない。
接触してもけがをしない様に、角は丸くて優しい、安全性に配慮した形になっている。
大きな投入口でゴミの出し入れが楽に行える。扉は大型でもFRP製で軽量設計。しかも回転式の扉なので、開閉も軽くてスムーズ。
移動が楽なキャスター付きと固定足式がある。キャスターにはストッパーが付いているので風で飛ばされることはない。
後部に転倒防止用ボルトが付いているので、壁などに鎖で連結でき、強風時にも安心。
容量の大きなジャンボステーションに1枚の仕切板を装着し分別可能にしている。オプション仕様で仕切り板を最大3枚まで取付が出来る。仕切板は脱着できるので分別の容量・種類により調整できる。
ゴミ汚水を漏らさない底部一体型成形なので、ビニール袋から漏れ出た悪臭も、底部の排水栓により外部に漏れず、臭気を放ち続けることがない。また、内部の水洗いも簡単にできる。

ジャンボステーション J1500K(固定足)の外観・寸法図

外観(J1500K)

外観(J1500K)

寸法図

寸法図

ジャンボステーション J1500K(固定足)の仕様

品番J1500K
寸法幅1800×奥行920×高さ1284mm
容量約1500L(45Lゴミ袋 34個相当)
重量45kg
材質FRP
標準色グレー
仕様固定足
備考商品は組立仕様です。
  • ※ 品番末尾のKは固定足となります。

ジャンボステーション J1500BK(分別仕様、固定足)の外観・寸法図

外観(J1500BK)

外観(J1500BK)

寸法図

寸法図

ジャンボステーション J1500BK(分別仕様、固定足)の仕様

品番J1500BK
寸法幅1800×奥行920×高さ1284mm
容量約1500L(45Lゴミ袋 34個相当)
重量45kg
材質FRP
標準色グレー
仕様固定足
備考商品は組立仕様です。
  • ※ 品番末尾のKは固定足となります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
仕様
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
固定足
仕切り板付き
45000
1800
920
1284
1500(45Lゴミ袋33個相当)
1台

1個

176,860( 194,546円 )

4日目

1500
固定足
-
45000
1800
920
1284
1500(45Lゴミ袋33個相当)
1台

1個

165,115( 181,627円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FRP製の軽くて丈夫なゴミステーション。
【特長】
・耐久性抜群のFRP素材なので、丈夫で軽量なのが特色。
・安全性に配慮した形:接触してもけがをしない様に、角は丸くて優しい形にしている。
・後部に転倒防止用ボルトが付いているので、壁などに鎖を引っかけることができ、強風時も安心。
・ゴミを漏らさない底部一体成型:排水口付きで衛生的。内部の水洗いも簡単にできる。
・キャスター付きと固定足式:移動が楽なキャスター付きと固定足式がある。
・大型扉のスムースな回転で片手でも開閉ラクラク。
【用途】
・商業施設、工場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンボステーション Jシリーズ

ジャンボステーション Jシリーズ

    テラモト ダストカート DS-224-223-0

    テラモト ダストカート DS-224-223-0

      ダストカート300/500

      ダストカート300/500

        テラモト ダストボックスDX DS-224-208-0

        テラモト ダストボックスDX DS-224-208-0

          分別ストッカー W220C(ベージュ)

          分別ストッカー W220C(ベージュ)

            ジャンボペール HGシリーズ

            ジャンボペール HGシリーズ

              リッチェル TU分別ストッカー W220C(1P) ブラウン

              リッチェル TU分別ストッカー W220C(1P) ブラウン

                サンクリーンボックス #800

                サンクリーンボックス #800

                  SDB400H ダストボックス#400

                  SDB400H ダストボックス#400

                    積水 エコボックス天板・キャスター付 グレー

                    積水 エコボックス天板・キャスター付 グレー

                      テラモト ダストボックスDX DS-224-205-0

                      テラモト ダストボックスDX DS-224-205-0

                        メーカー カイスイマレン テラモト 積水テクノ成型 テラモト Richell カイスイマレン Richell 三甲 アズワン 積水テクノ成型 テラモト
                        通常価格 165,115円 115,207円 128,127円 101,677円 8,000円 77,499円 10,393円 107,093円 76,623円 10,531円 80,377円
                        通常出荷日 4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   5日目   4日目   8日目   15日目   4日目   8日目  
                        商品タイプ ゴミ箱 - - - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - - -
                        用途 屋外用 - - - 屋外用 ゴミ箱 屋外用 - - - -
                        グレー - - - - - - - - - -
                        本体/オプション 本体 - - - - 本体 - - - - -
                        材質 FRP - - - - - - - - - -

                        ジャンボステーション Jシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 鍵は取付けられますか?
                        A
                        オプションで対応しています。専用のワイヤー錠と鍵穴加工いたします。

                        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました