(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンボペール FR450K(固定足)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャンボペール FR450K(固定足)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,200円
税込単価
80,520円

奥行き50cmのスリムタイプゴミステーション。【特長】・超音速機や新幹線にも使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    450
  • 用途:
    屋外用
  • 詳細タイプ:
    固定足
  • 色:
    本体オフホワイト/扉グレー
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    19000
  • 間口(mm):
    1110
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    890
  • 材質:
    FRP
  • 詳細容量(L):
    450(45Lゴミ袋10個相当)
  • 内容量:
    一台

(i)ご注意

  • 画像はキャスター付きですが商品は固定足タイプです。

Loading...

ジャンボペール FR450K(固定足)の特長

都会派、奥行50cm。場所を取らないスリムタイプ。
超音速機や新幹線にも使われているFRP製なので、丈夫で軽量なのが特色。ポリエチレン素材に比べ半永久的に色あせず、美しい光沢を失わない。
狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部投入口・前面回収扉を採用している。
底部は一体成型なのでゴミ汚水が漏れる心配はない。また、排水栓により内部の水洗いも簡単。

ジャンボペール FR450K(固定足)の外観・寸法図

外観(FR450C)

外観(FR450C)

寸法図

寸法図

ジャンボペール FR450K(固定足)の仕様

品番FR450K
寸法幅1110×奥行500×高さ890mm
容量約450L(45Lゴミ袋 10個相当)
重量19kg
材質FRP
標準色本体:オフホワイト
上部:グレー
仕様固定足
  • ※ 品番末尾のKは固定足となります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR450K

一台

1個

73,200( 80,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

奥行き50cmのスリムタイプゴミステーション。
【特長】
・超音速機や新幹線にも使われているFRP製なので、丈夫で軽量なのが特色。
・狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部扉、前開き扉を採用している。
・底部は一体成型なのでゴミ汚水が漏れる心配はない。また、排水栓により内部の水洗いも簡単。
【用途】
・オフィス、店舗、工場に。

(i)ご注意

  • 画像はキャスター付きですが商品は固定足タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャンボペール FR450K(固定足)の型番FR450Kのページです。
型番FR450Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンボペール FR450K(固定足)

ジャンボペール FR450K(固定足)

    ゴミ箱 ジャンボペール FRキャスター付

    ゴミ箱 ジャンボペール FRキャスター付

      (回収用カート) ダンボールカート OF-105

      (回収用カート) ダンボールカート OF-105

        ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

        ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

          ジャンボステン SUシリーズ

          ジャンボステン SUシリーズ

            ワイドストレージ キャスター付タイプ

            ワイドストレージ キャスター付タイプ

              エアロカートM

              エアロカートM

                (屋内用屑入) リサイクルボックス RB-K500(足踏式) 青

                (屋内用屑入) リサイクルボックス RB-K500(足踏式) 青

                  カイスイマレン ステンレスゴミ箱 ジャンボステン SU-700CT

                  カイスイマレン ステンレスゴミ箱 ジャンボステン SU-700CT

                    メーカー カイスイマレン カイスイマレン 山崎産業 ダイケン カイスイマレン Richell テラモト 山崎産業 カイスイマレン
                    通常価格 73,200円 81,882円 82,622円 185,250円 134,368円 95,123円 115,559円 69,712円 140,596円
                    通常出荷日 5日目   5日目   4日目   8日目   4日目~   3日目~   5日目   18日目   5日目  
                    商品タイプ ゴミ箱 - - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 -
                    容量(L) 450 - - - - - - 60 -
                    用途 屋外用 - - ゴミ収集庫 屋外用 ゴミ収集庫 - ゴミ箱 -
                    詳細タイプ 固定足 - - - - - - - -
                    本体オフホワイト/扉グレー - - - シルバー - - - -

                    ジャンボペール FR450K(固定足)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 鍵は取付けられますか?
                    A
                    オプションで対応しています。上部は南京錠、前扉は鍵式のものが取付できます。

                    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました