(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)

ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,488円 ~ 21,291円
税込価格
2,737円 ~ 23,420円

従来使用されている除菌用アルコールを注入して使用できるドライタイプのビッグワイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

タイプ素材内容物品番サイズ(mm)
中厚手綿100%容器2個付BR60A280×400
薄手綿100%容器2個付BR40A280×400
薄手綿100%詰替用BR40C280×400
付属品ポリエチレンふたFTB2φ300×20
付属品ポリエチレンバケツFTB3φ300×360
  • ※ 水のみのご使用はカビ発生の原因となる。
  • ※ 液剤量の目安:4L~。

特長

  • 従来使用している除菌用アルコールを注入して使用できる。
  • ドライ状態でも使用可能。
  • 容器に取っ手がついている為、持ち運びが容易。
  • 中厚手タイプと薄手タイプの2種類のナインナップ。
  • 経済性:従来のスプレーを吹き付ける使用方法に比べ、液剤の使用量が大幅に減少。
  • 管理:作業者毎による拭き取りムラが無くなり、衛生管理のマニュアル化が簡単にできる。
  • 環境:焼却しても有毒ガスの発生がなく、また二酸化炭素の排出量も化学繊維と比べて3分の1以下。
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
タイプ
詳細タイプ
トラスココード
シートサイズ(mm)
サイズ(mm)
材質詳細
布材質詳細(素材)
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロール
ドライ
薄手
ホワイト
809-6095
280×400
-
-
綿100%
プラスチック容器なので屋外でも雨にぬれることなくドライ状態で使用可能
1ケース(450枚×2本)

1個

21,291( 23,420円 )

1日目

ロール
ドライ
薄手・詰替用
ホワイト
809-6096
280×400
-
-
綿100%
プラスチック容器なので屋外でも雨にぬれることなくドライ状態で使用可能
1ケース(450枚×2本)

1パック

2個入り

14,871( 16,358円 )

1日目

ロール
ドライ
中厚手
ホワイト
809-6097
280×400
-
-
綿100%
プラスチック容器なので屋外でも雨にぬれることなくドライ状態で使用可能
1ケース(300枚×2本)

1パック

2個入り

21,291( 23,420円 )

1日目

ディスペンサー
-
容器ふた
ブルー
809-6133
-
φ300×20
ポリエチレン
-
焼却しても有毒ガスの発生がなく、また二酸化炭素の排出量も化学繊維と比べ3分の1以下です
2個

1個

2,488( 2,737円 )

1日目

ディスペンサー
-
容器バケツ
ホワイト
809-6134
-
φ300×360
ポリエチレン
-
焼却しても有毒ガスの発生がなく、また二酸化炭素の排出量も化学繊維と比べ3分の1以下です
2個

1個

3,378( 3,716円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

従来使用されている除菌用アルコールを注入して使用できるドライタイプのビッグワイパー。
【特長】
・接着剤不使用の綿100%素材。
・液剤を無駄なく使える。
・使用時には1枚1枚簡単に切り離せる。
・プラスチック容器の為、屋外でも雨で濡れることなくドライ状態で使用可能。
【用途】
・一般工場、食品工場、製薬工場等、幅広い工場で使用できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)

ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)

    ペーパーウエス(ポップアップタイプ)

    ペーパーウエス(ポップアップタイプ)

      工業用ペーパーワイパー

      工業用ペーパーワイパー

        キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド

        キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド

          ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)

          ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)

            フードクロス(ロールタイプ)

            フードクロス(ロールタイプ)

              パルパー(ロールタイプ)

              パルパー(ロールタイプ)

                ロールタイプワイパー専用フロアスタンド

                ロールタイプワイパー専用フロアスタンド

                  紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)

                  紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)

                    エステー フロアスタンド

                    エステー フロアスタンド

                      グーズネッククランプ(GNC)

                      グーズネッククランプ(GNC)

                        フランジナット

                        フランジナット

                          ダブルエンドクランプ(DEC)

                          ダブルエンドクランプ(DEC)

                            メーカー 橋本クロス トラスコ中山 スリーボンド アズワン トラスコ中山 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス ミスミ エステー ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,488円 3,596円 14,953円 12,160円 2,571円 24,121円 7,987円 5,988円 2,990円 5,079円 2,270円 430円 2,310円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - - -

                            ビッグウエットワイパー(ドライタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト