(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面防水気密テープ W-513【1~16個入り】

両面防水気密テープ W-513

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
844円 ~ 12,222円
税込価格
928円 ~ 13,444円

両面防水気密テープW-513。【特長】・不織布基材の両面に、ブチルゴム系の粘着...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

両面防水気密テープの特長

W-513

W-513

不織布基材の両面に、ブチルゴム系の粘着材を、塗布した耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密両面テープ。
NYG規格取得品、VOC対策品。

主な用途

住宅防水用、2×4工法、パネル工法に適している。

両面防水気密テープの一般特性

項目(単位)粘着力(N/25mm)保持力(mm/30min)ボール
タック
引張強度(N/25mm)伸び(%)
1面2面1面2面
測定値30.00.5
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。

両面防水気密テープの寸法・色

厚さ(mm)0.500.50
幅(mm)50100
長さ(m)2020
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
  • ※ その他サイズについては別途ご相談ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100

1パック

8個入り

12,222( 13,444円 )

5日目

50

1個

844( 928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50

1パック

16個入り

11,568( 12,725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

両面防水気密テープW-513。
【特長】
・不織布基材の両面に、ブチルゴム系の粘着材を、塗布した耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密両面テープです。
・NYG規格取得品、VOC対策品。
【用途】
・住宅防水用、2×4工法、パネル工法に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面防水気密テープ W-513

両面防水気密テープ W-513

    No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

    No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

      No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

      No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

        No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ

        No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ

          布両面テープ W61IP01・W61IP02

          布両面テープ W61IP01・W61IP02

            No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

            No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

              強力接着両面テープ

              強力接着両面テープ

                防水気密テープ(両面・黒)

                防水気密テープ(両面・黒)

                  建築内装用両面テープ No.515

                  建築内装用両面テープ No.515

                    防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

                    防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

                      No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

                      No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

                        ハイパージョイントテープ AH-9008

                        ハイパージョイントテープ AH-9008

                          防水気密テープ(両面・ブチルゴム)

                          防水気密テープ(両面・ブチルゴム)

                            メーカー 古藤工業 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 積水化学工業 マクセルスリオンテック 日本緑十字社 エスコ nitoms アズワン マクセルスリオンテック nitoms エスコ
                            通常価格 844円 14,254円 18,326円 14,842円 423円 27,054円 3,679円 1,220円 887円 1,030円 50,138円 1,724円 1,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   15日目   5日目   1日目   15日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.5 0.45 2 0.22 0.4 3 - 0.23 0.25 1 0.115 0.8 0.5
                            テープ長さ(m) 20 20 10 20 15 7 20 20 20 10 50 10 20
                            基材 不織布 - ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン 不織布 - 不織布 アクリル 不織布
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系
                            粘着力 30.0N/25mm 1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm 1面:13.73N/10mm、2面:13.73N/10mm 28.00N(2855gf)幅20mm 9.5N/10mm 1面:15.68N/10mm、2面:15.68N/10mm - 11N/10mm - - 1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm - -

                            両面防水気密テープ W-513のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            棚板の固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/06
                            作業台の棚板に樹脂板を固定する際にビス止めできない仕様だったので、この商品で貼り付けました。
                            非常に強力に接着されているようで性能には満足しています。
                            ただ、冷暗所保存の必要があるのか、他の粘着テープ類よりもわきやすい(ベタベタになりやすい)ように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバー取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/03
                            今回初めて使用したが、粘着性・気密性が大変よく
                            価格納期的にも大変満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト