(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュアコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キュアコート【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,285円
税込単価
37,714円

ゴム・熱硬化性樹脂用離型剤です。【特長】・特殊硬化膜タイプの焼付け離型剤です・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    ~300℃
  • 成分:
    特殊シリコーン化合物、炭化水素溶剤、IPA
  • 噴射剤:
    LPG
  • 対象材料:
    EPDM、NBR、CR、NR、FKM等
  • 色:
    無色透明
  • 内容量:
    1ケース(420ml×12本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM1412

1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

34,285( 37,714円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム・熱硬化性樹脂用離型剤です。
【特長】
・特殊硬化膜タイプの焼付け離型剤です
・金型に焼き付けることで強力な持続性を持ち、耐久性に優れた均一な離型皮膜を形成します
・不良率の改善、寸法精度の向上等、作業環境の改善の一助となるようご使用下さい
・離型成分の硬化反応が早く、常温~300℃の幅広い温度範囲で使用出来ます
・離型成分を不活性化しており、成形品の架橋反応・硬化反応を阻害しません
・強固な離型膜を形成し、持続性に優れます
・耐熱性に優れており、型汚れが少なくメンテナンスが容易になります
・成形品への離型剤成分転写が殆ど無く、塗装・接着を行う成形品にも最適です
・離型膜のすべり性に優れており、材料流れが良好で不良率の低減に繋がります
・200 ℃以上・高温金型対応。シリコーンゴム・汎用ゴム・ウェザーストリップ対応
【用途】
・パーオキサイド加硫ゴム、汎用ゴム、熱可塑性エラストマー、TPU、PVC、CFRP、CFRTP、熱硬化性樹脂全般、熱可塑性樹脂・一部熱可塑性樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュアコートの型番RM1412のページです。
型番RM1412に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュアコート

キュアコート

    植物油系離型剤スミモールドPV2

    植物油系離型剤スミモールドPV2

      エーゼット シリコーンスプレー

      エーゼット シリコーンスプレー

        ファイン・ドライFB-4

        ファイン・ドライFB-4

          シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

          シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

            ブラックルブ・N

            ブラックルブ・N

              ミスミ シリコーンスプレー

              ミスミ シリコーンスプレー

                スミモールドFH

                スミモールドFH

                  FCJ モールドリリーズ・S 420ml

                  FCJ モールドリリーズ・S 420ml

                    スミモールドFA

                    スミモールドFA

                      スプレー型離型剤

                      スプレー型離型剤

                        シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                        シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                          シリコンルブスプレー No.1420

                          シリコンルブスプレー No.1420

                            メーカー 中京化成工業 住鉱潤滑剤 エーゼット ファインケミカルジャパン 信越化学工業 オーデック ミスミ 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 呉工業
                            通常価格 34,285円 1,000円 720円 2,574円 1,568円 17,994円 4,500円 3,455円 1,277円 3,528円 3,365円 2,284円 514円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            商品タイプ シリコン系 その他 - フッ素系 シリコン系 その他 シリコン系 フッ素系 シリコン系 フッ素系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 ~300℃ <60℃ - -60~280℃ -50~180℃ - - 0~200℃ 200℃ 0~200℃ -40~180 -50~180℃ -50~200℃
                            成分 特殊シリコーン化合物、炭化水素溶剤、IPA - - - - - - - - - - - -
                            噴射剤 LPG - - - - - - - - - - - -

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました