(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
44,404円
税込単価
48,844円

【特長】・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました。・精密さと正確さが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷回転数(min-1):
    3500~35000
  • 装着コレット(mm):
    2.34
  • 商品種類:
    一体型
  • 最大トルク(g・cm):
    550
  • 適応コントローラー:
    UC500 UC550
  • 質量(g):
    175(モーターコード含まず)
  • 寸法(mm):
    φ27.5(最大径)×L144.5

(i)ご注意

  • ご使用には別売コントローラーが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UA13A

1個

44,404( 48,844円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました。
・精密さと正確さが要求される加工を可能にしました。
・先端工具の交換は、特許のワンタッチ機構です。
・人間工学に基づいて設計され、モーター回転子に自己冷却ファンを採用しています。

(i)ご注意

  • ご使用には別売コントローラーが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動グラインダー(最大トルク550g・cm)の型番UA13Aのページです。
型番UA13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

    電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

    電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

      電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

      電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

        電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

        電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

          電動グラインダー ロータリー (一体形)

          電動グラインダー ロータリー (一体形)

            電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

            電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

              イーマックスエボリューション トルクモータ

              イーマックスエボリューション トルクモータ

                “ロータリーハンドピース”

                “ロータリーハンドピース”

                  イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                  イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                    電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

                    電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

                      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                        50°アングル アタッチメント EKC-300

                        50°アングル アタッチメント EKC-300

                          スイングラスター アタッチメント

                          スイングラスター アタッチメント

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 44,404円 41,591円 25,631円 21,672円 41,646円 23,930円 55,116円 43,766円 48,340円 25,920円 7,006円 36,497円 56,054円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連品 - 関連品 本体 関連品 本体 本体
                            無負荷回転数(min-1) 3500~35000 4500~45000 1500~15000 800~8000 2000~20000 3000~30000 1000~25000 - 1000~40000 - - - -
                            装着コレット(mm) 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 - - - - - - -
                            商品種類 一体型 一体型 着脱型・モーター 着脱型・モーター 一体型 着脱型・モーター - - - - バリアブルフットコントローラー - -
                            最大トルク(g・cm) 550 420 898 898 660 663 - - - - - - -

                            電動グラインダー(最大トルク550g・cm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました