(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,191円 ~ 54,083円
税込価格
36,510円 ~ 59,491円

構造用形鋼(H形、Ⅰ形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番容量(ton)クランプ範囲質量(kg)
GVC0.35E0.350~161.7
GVC0.5E0.50~202.6
GVC1E10~254.5
GVC2E25~359

使用方法・使用事例

使用事例

横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ) 使用事例

  フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能
  (GVC0.35E、GVC0.5E)
*安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
JANコード
トラスココード
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)L
材質1
寸法(mm)D2
質量(kg)
D1(mm)
T1(mm)
T2(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
T(mm)
H(MAX)(mm)
h2(mm)
h3(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.35
0
16
120
4967521106788
104-5661
0~16
87
特殊鋼
45
1.7
26
41
39
8
6
42
21
51
191
26
19
1台
10

1個

33,191( 36,510円 )

1日目

1
0
25
183
4967521104180
104-5687
0~25
130
特殊鋼
60
4.5
35
52
53
12
10
62
26
64
276
40
28
1台
10

1個

46,485( 51,134円 )

1日目

2
5
35
222
4967521104654
104-5695
5~35
163
特殊鋼
76
9
45
63
67
14
12
70
27
79
343
50
38
1台
10

1個

54,083( 59,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

構造用形鋼(H形、Ⅰ形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプです。
【特長】
・自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。
・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

    スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

      立吊クランプ (ロックハンドル式)

      立吊クランプ (ロックハンドル式)

        立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

        立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

          立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

            押出成型板吊クランプ

            押出成型板吊クランプ

              スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

              スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                電動旋回ポスト型ジブクレーン

                電動旋回ポスト型ジブクレーン

                  スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                  スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                    パネル・梁吊クランプ

                    パネル・梁吊クランプ

                      縦つりクランプ R型

                      縦つりクランプ R型

                        立吊クランプ (開放ストッパー式)

                        立吊クランプ (開放ストッパー式)

                          横吊クランプ(ロックハンドル式)

                          横吊クランプ(ロックハンドル式)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 スーパーツール スーパーツール 日本クランプ スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 33,191円 36,936円 32,359円 36,854円 25,140円 56,063円 31,867円 63,882円 44,045円 27,331円 39,807円 28,983円 22,313円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 横吊りクランプ - 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ パネル吊りクランプ - - - パネル吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ
                            内容量 1台 - 1台 1台 1台 1台 - - - 1台 - 1台 1台

                            横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました