(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
355,698円 ~ 556,125円
税込価格
391,268円 ~ 611,738円

【特長】・アーム長4m。アームの組立・分解が簡単。自在アームスライド式。・天井...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床固定式
  • W3(mm):
    135
  • 付属品:
    ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)・メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

自在アームスライド式のジブクレーン

自在アームスライド式のジブクレーン
  • 材質:構造用鋼
  • 仕上げ:アイボリー塗装
  • 製品スペック:容量160・250・490kg
  • 製品スペック:アーム長4m

近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適

壁に取り付けが可能。

壁に取り付けが可能。

スライド式のため、空間の有効活用が可能。

スライド式のため、空間の有効活用が可能。

外形図と能力・寸法表

ジブクレーン外形図

ジブクレーン外形図

床固定部寸法図

床固定部寸法図

ジブクレーン能力・寸法表

単位:mm

品 番つり上げ
荷重
(kg)
HH1H2H3SS1S2W1W2W3h1h2tφD1φD2φPφd質量
(kg)
JHC 1640KN1603,3401,4307601664,0202,7203005703,31513534011016φ194×66005008-φ20330
JHC 2540KN2503,3901,3858052164,0232,7203005703,31813539011016φ219×66005008-φ20450
JHC 4940KN4903,4701,4008702163,9452,8033556603,15013547015925φ273×77006008-φ24650

開発秘話

 

既存では存在したアーム部がH鋼一本タイプのスライド型を当社が開発。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
質量(kg)
H(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
φD2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
φP(mm)
S1(mm)
S2(mm)
t(mm)
W1(mm)
W2(mm)
スライドアームH鋼寸法
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.25
4.023
450
3390
8-φ20
φ219×6
600
390
110
1385
805
216
500
2720
300
16
570
3318
150×75×5
1台

1個

355,698( 391,268円 )

9日目

0.49
3.945
650
3470
8-φ24
φ273×7
700
470
159
1400
870
216
600
2803
355
25
660
3150
200×100×5.5
1台

1個

556,125( 611,738円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム長4m。アームの組立・分解が簡単。自在アームスライド式。
・天井が低い場所でも上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
・アームがスライドするため、障害物がある場合にアームが短くなり回避でき、作業スペースを有効活用。
・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
・建屋等のH鋼の柱にボルトで穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。
【用途】
・機械横に設置し加工材料の取付け、取外し、工場・倉庫内に取付け、荷の積み降ろしに最適。
・近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。

(i)ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

      ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

      ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

        スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

        スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

          無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

          無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

            ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

            ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

              無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

              無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                  二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                  二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

                      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 355,698円 452,889円 265,625円 297,385円 438,530円 178,198円 313,602円 444,627円 607,083円 270,834円 584,977円 314,879円 367,337円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 床固定式 - 柱取付式 - 床固定式 柱取付式 柱取付式 床固定式 - 柱取付式 床固定式 柱取付式 柱取付式
                            W3(mm) 135 - 135 - - - - - - - - - -
                            付属品 ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)・メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト - ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)・メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - 1台 - - 1台 - - - - - - -

                            ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アームはたわみが発生しますか?
                            A
                            吊上げ荷重によりたわみは発生します。

                            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました