(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,790円
税込単価
53,669円

バランスのよい安全な吊り上げ作業に最適。【特長】・長尺ものの吊上げ作業及びバラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンクリート製品用クランプ
  • 基本使用荷重(t):
    2
  • トラスココード:
    813-0762
  • 質量(kg):
    20
  • スパン位置(mm):
    450・500・550・600・650・700・750・800
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式):関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSB2H

1台

1個

48,790( 53,669円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バランスのよい安全な吊り上げ作業に最適。
【特長】
・長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保
・吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)の型番LSB2Hのページです。
型番LSB2Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

      間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

      間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

        間知ブロックマトメ吊オートタイプ

        間知ブロックマトメ吊オートタイプ

          2点吊用天秤

          2点吊用天秤

            パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

            パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

              ドラムリフター

              ドラムリフター

                ドラム缶用吊りクランプ SCX型

                ドラム缶用吊りクランプ SCX型

                  ドラム缶用吊りクランプ 300S

                  ドラム缶用吊りクランプ 300S

                    石材つりクランプ BTS型

                    石材つりクランプ BTS型

                      ドラムリフト用天秤

                      ドラムリフト用天秤

                        基礎ブロックつりクランプ EFG型

                        基礎ブロックつりクランプ EFG型

                          コンクリート製品用吊りクランプ

                          コンクリート製品用吊りクランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 48,790円 79,763円 106,816円 144,407円 22,628円 49,183円 16,300円 71,401円 45,919円 126,241円 42,075円 46,977円 46,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ コンクリート製品用クランプ U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ その他 その他 パネル吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ - ドラム缶用吊りクランプ - コンクリート製品用クランプ
                            基本使用荷重(t) 2 - 0..5 0.5 - - 一本掛吊0.5、二本掛吊1.0 0.5 1 0.06~0.3 1 0.01~0.1 0.2~1
                            トラスココード 813-0762 - - 852-1643 - - - - - - 813-0648 - -
                            質量(kg) 20 - 48 56 - - - - - - 6 - -
                            スパン位置(mm) 450・500・550・600・650・700・750・800 - - - - - - - - - - - -

                            天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました