(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂小型台車 フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂小型台車 フットブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,769円
税込単価
11,846円

デッキは樹脂製のため錆びる心配がなく、軽くて便利な樹脂台車。【特長】・坂道や傾...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    フットブレーキ付
  • 高さ(mm):
    905
  • 長さ(mm):
    760
  • 幅(mm):
    455
  • キャスター径(mm):
    100
  • 質量(g):
    10000
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

Loading...

小型樹脂台車 NPの仕様

樹脂小型台車 フットブレーキ付:関連画像

NP-106の外観

  • ハンドル折たたみ
  • 指づめ防止イエローキャップ付
  • フットブレーキ付
  • 床面高:146mm
  • 自重:10kg
  • サイズ:L785×W455×H865mm
  • 均等許容荷重:150kg
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
  • 安心、安全、高品質の純日本製
  • ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-106

NP-106

1台

1個

10,769( 11,846円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デッキは樹脂製のため錆びる心配がなく、軽くて便利な樹脂台車。
【特長】
・坂道や傾斜地での利用にも役立つフットブレーキ付。
・フットブレーキはオンオフ共に踏込式で靴の表面を傷付けない。
・折りたたみハンドルには指づめ防止用のイエローキャップ付で安全性アップ。
・ハンドルを折りたたんで上に積み上げて収納することが可能。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・荷物を乗せたまま台車から離れる際の安全装置が必要な場合に。
・傾斜地で止めておくことがある場合に。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂小型台車 フットブレーキ付の型番NP-106のページです。
型番NP-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂小型台車 フットブレーキ付

樹脂小型台車 フットブレーキ付

    樹脂大型台車 フットブレーキ付

    樹脂大型台車 フットブレーキ付

      小型スチール台車 フットブレーキ付

      小型スチール台車 フットブレーキ付

        環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

        環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

          樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

          樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

            金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

            金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

              金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

              金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                  ハンドトラック/キャリー

                  ハンドトラック/キャリー

                    静音小型スチール台車 フットブレーキ付

                    静音小型スチール台車 フットブレーキ付

                      環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

                      環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

                        ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                        ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                          樹脂小型台車 ハンドル固定式

                          樹脂小型台車 ハンドル固定式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 三商 金沢車輛 三商 三商 石川製作所 ケニス 金沢車輛 アズワン カナツー 金沢車輛
                            通常価格 10,769円 21,163円 11,531円 16,514円 9,980円 24,364円 35,397円 9,182円 11,681円 12,905円 14,014円 23,200円 9,733円
                            通常出荷日 6日目   6日目   3日目   9日目   6日目   12日目   19日目   1日目~   7日目~   3日目   1日目   11日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 - - スチール製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 150 300 150 - 150 - - - - 150 - - 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ フットブレーキ付 ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付 - - ハンドル折畳式 - - - - フットブレーキ付 - - ハンドル固定式

                            樹脂小型台車 フットブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フットブレーキはどのような機構でしょうか?
                            A
                            ブレーキの操作はON/OFF共にペダルを踏む仕様です。ONにすると金具が車輪2輪を抑え付け、その力で車輪の回転をロックして台車を固定します。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました