(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

【特長】・粒状洗剤と、とう器用メッシュパッドのダブル効果で、とう器製品の水あか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 幅(mm):
    140
  • 奥行(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    180
  • 成分:
    界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート、研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤、メッシュパッド:基材:ポリエステル、研磨剤:けい酸ガラス研削材
  • JANコード:
    4960077079216
  • 重量(g):
    185
  • 液性:
    弱アルカリ性
  • 内容量:
    1個(120g)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●商品特徴

  • とう器用メッシュパッドは、ガラスパウダーコーティングの超柔軟性研磨布です。
  • とう器用メッシュパッドのネット部分をずらせば、より長く使えます。
  • 商品サイズ(mm):高さ180×巾140×奥行き55
  • 商品重量:185g
  • 原産地:日本

使用方法・使用事例

使用方法

(1)ポリ製の手袋等水分をはじく手袋を着用します。
(2)ご使用前に容器を充分振って中身を混合します(研磨剤が沈殿して混ざらない場合は、ボトルキャップを外し、割り箸等を利用して、充分混合してください)。
(3)ボトルキャップの上部キャップを外し、専用不しょく布又は、メッシュパッドに本液を適量塗布し、汚れを落します。
(4)使用後は洗浄面を水でよく洗い流します。
(5)トイレの便器の水の溜まった部分は洗剤を付けずにメッシュパッドのみでこすり落として下さい。
(6)細部の洗浄はメッシュパッドの鋭角部分押し当てて、こすり落とせばより効果的に洗浄ができます。
(7)一度で落ちない場合は、同じ作業を繰り返します。

 
手洗いボウルの汚れに
トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121  使用イメージ01
便器の汚れに
トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121  使用イメージ02
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-121

1個(120g)

1個

1,193( 1,312円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒状洗剤と、とう器用メッシュパッドのダブル効果で、とう器製品の水あか、カルキ、黒ずみ汚れをすばやく落し、新品の輝きがよみがえります
【用途】
・便器、手洗いボウル、タイル表面に付着した水あか汚れ落し
・部分的に残った黒ずみ、黒い筋状の汚れ、水が溜まった部分の汚れ落し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121の型番MS-121のページです。
型番MS-121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121

トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121

    ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

    ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

      ソフト99 ガラス用コンパウンドZ

      ソフト99 ガラス用コンパウンドZ

        洗面台クリーナー

        洗面台クリーナー

          300ml 万能クリーナー

          300ml 万能クリーナー

            銀器・銅製品ミガキ

            銀器・銅製品ミガキ

              値札・荷札はがし シールフリー

              値札・荷札はがし シールフリー

                らくがき落とし

                らくがき落とし

                  シールストリッパー(住居用)

                  シールストリッパー(住居用)

                    復活洗浄剤 (ステンレス用)

                    復活洗浄剤 (ステンレス用)

                      墓石シャイン

                      墓石シャイン

                        復活洗浄剤 (アルミ用)

                        復活洗浄剤 (アルミ用)

                          タフクリンガム

                          タフクリンガム

                            メーカー ミラコン ミラコン ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション エスコ ソフト99コーポレーション ワイエステック ワイエステック ワイエステック カンペハピオ 高森コーキ カンペハピオ ワイエステック
                            通常価格 1,193円 786円 756円 505円 1,760円 385円 643円 723円 457円 1,699円 548円 1,806円 643円
                            通常出荷日 2日目   3日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目   3日目   1日目~   2日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー はく離剤 クリーナー はく離剤 - クリーナー クリーナー はく離剤
                            用途 住居用 ガラス用 ガラス用 その他 機械、部品、設備、床用 その他 住居用 - 住居用 - その他 その他 住居用
                            幅(mm) 140 140 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 55 55 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 180 180 - - - - - - - - - - -

                            トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました