(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフト99 ガラス用コンパウンドZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ソフト99 ガラス用コンパウンドZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円

【特長】・小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    ガラス用
  • 容量:
    100ml
  • JANコード:
    4975759050643
  • トラスココード:
    789-8932
  • 質量(g):
    172
  • 材質1:
    主成分:研磨材
  • 付属品:
    専用スポンジ

型番

05064 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーナー用途ガラス用
容量100mlJANコード4975759050643
トラスココード789-8932質量(g)172
材質1主成分:研磨材付属品専用スポンジ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05064

2個

756( 832円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。
・使いやすい専用スポンジ付きです。
【用途】
・ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤の除去。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 ガラス用コンパウンドZの型番05064のページです。
型番05064に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフト99 ガラス用コンパウンドZ

ソフト99 ガラス用コンパウンドZ

    洗面台クリーナー

    洗面台クリーナー

      トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121

      トイレの洗浄剤 スーパートイレクリーナー MS-121

        サビ取りクリーナー

        サビ取りクリーナー

          ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

          ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

            ピカール 仏壇クリーム 150g

            ピカール 仏壇クリーム 150g

              ピカール サビキレー 310g

              ピカール サビキレー 310g

                銀器・銅製品ミガキ

                銀器・銅製品ミガキ

                  ピカール グラスターNS 4L

                  ピカール グラスターNS 4L

                    ペイントクリン 1リットル

                    ペイントクリン 1リットル

                      ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

                      ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

                        電気ケトル洗浄中

                        電気ケトル洗浄中

                          値札・荷札はがし シールフリー

                          値札・荷札はがし シールフリー

                            メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ミラコン 呉工業 ミラコン 日本磨料工業 日本磨料工業 ソフト99コーポレーション 日本磨料工業 ワイエステック ユシロ化学 小林製薬 ワイエステック
                            通常価格 756円 505円 1,193円 1,022円 786円 557円 1,680円 385円 3,863円 4,740円 2,256円 468円 643円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   3日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   9日目   3日目~  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー - クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 はく離剤
                            用途 ガラス用 その他 住居用 機械、部品、設備、床用 ガラス用 その他 - その他 ガラス用 住居用 床・壁用 住居用 住居用
                            容量 100ml 120ml - - - - - 50g - - - - -
                            JANコード 4975759050643 4975759205128 - - - - - 4975759205036 - - - - -
                            トラスココード 789-8932 479-3935 - - - - - 479-3897 - - - - -

                            ソフト99 ガラス用コンパウンドZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト