(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップライト

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンスリップライト (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,068円 ~ 1,270円
税込価格
1,175円 ~ 1,397円

天然皮革の2倍以上の通気性、選択可能で素早く乾く機能性。【特長】・手の甲には東...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ノンスリップライト(ライトグレー M) イメージ

ノンスリップライト(ライトグレー M) イメージ

ノンスリップライト(ブラック M) イメージ

ノンスリップライト(ブラック M) イメージ

  • ※ 商品は十分伸縮します。少し小さめをお選び頂くことをお奨めします。

ノンスリップライトの寸法

ノンスリップライトの寸法図

ノンスリップライトの寸法図

-SMLLL
全長20.521.321.522
手のひらの長さ16.51717.518.5
中指の長さ88.28.59
手のひらまわり17.518.119.520
  • ※ 単位(cm)許容誤差±5%
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
ライトグレー
4932635362900
1双

10個

1,068( 1,175円 )

1日目

M
ライトグレー
4932635362917
1双

10個

1,270( 1,397円 )

1日目

L
ライトグレー
4932635362924
1双

10個

1,123( 1,235円 )

1日目

LL
ライトグレー
4932635362931
1双

10個

1,123( 1,235円 )

1日目

S
ブラック
4932635362948
1双

10個

1,123( 1,235円 )

1日目

M
ブラック
4932635362955
1双

10個

1,123( 1,235円 )

1日目

L
ブラック
4932635362962
1双

10個

1,123( 1,235円 )

2日目

LL
ブラック
4932635362979
1双

10個

1,123( 1,235円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

天然皮革の2倍以上の通気性、選択可能で素早く乾く機能性。
【特長】
・手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。
・よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久性を保持したまま指先までフィットするしなやかさ。
・天然皮革の2倍以上の通気性。
・洗濯が可能ですばやく乾く機能性。
・作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
【用途】
・Sサイズ~LLサイズまであり、どなたにも、どんなシーンにも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップライト

ノンスリップライト

    ノンスリップライトPパターン 甲メリ

    ノンスリップライトPパターン 甲メリ

      スカイルーツ甲メリ

      スカイルーツ甲メリ

        スカイルーツ甲メリマジック

        スカイルーツ甲メリマジック

          ノンスリップエレカー

          ノンスリップエレカー

            ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

            ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

              ノンスリップライトPパターン マジック

              ノンスリップライトPパターン マジック

                ノンスリップレインジャー(アテ付)

                ノンスリップレインジャー(アテ付)

                  ノンスリップレインジャー(アテ無)

                  ノンスリップレインジャー(アテ無)

                    ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

                    ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

                      PUプロパームBlack#20

                      PUプロパームBlack#20

                        ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

                        ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

                          低発塵性手袋(パームコート)

                          低発塵性手袋(パームコート)

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ミスミ ホーケン ペンギンエース エンジニア
                            通常価格 1,068円 1,085円 615円 615円 1,570円 2,462円 1,085円 1,818円 1,673円 949円 1,202円 2,462円 873円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め すべり止め
                            仕様 ボツ 手の平コート 背抜き 背抜き 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - - 手の平コート 手の平コート
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 - - 合成皮革 -
                            内容量 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 - - 1双 -

                            ノンスリップライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト