(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードコントロール SP-110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードコントロール SP-110

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,692円
税込単価
22,761円

【特長】・消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型・電源スイッチ付・回路保...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 用途:
    電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に
  • 負荷電流(A):
    11
  • 使用温度範囲(℃):
    0~45
  • 制御方式:
    トライアック位相制御
  • 質量(g):
    1000
  • 材質:
    本体:スチール
  • 特長:
    ・消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型・電源スイッチ付・回路保護器(サーキットプロテクタ)・過電流負荷によるヒューズ取り替え不要・最低速度調整可能
  • 仕様:
    ・相数:単相
  • 周波数(Hz):
    50/60

Loading...

省エネルギー型で白熱灯の調光が簡単にできる

スピードコントロールの寸法図

寸法図(単位:mm)

相数:単相
定格電圧:AC100V
定格周波数:50〜60Hz
使用温度範囲:0~45℃
制御方式:トライアック位相制御

商品コード品番質量
011311SP-1101kg
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-110

1個

20,692( 22,761円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型
・電源スイッチ付
・回路保護器(サーキットプロテクタ)
・過電流負荷によるヒューズ取り替え不要
・最低速度調整可能
【用途】
・電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントロール SP-110の型番SP-110のページです。
型番SP-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントロール SP-110

スピードコントロール SP-110

    スピードコントロール SP-105

    スピードコントロール SP-105

      急速充電器 EZ0L21

      急速充電器 EZ0L21

        3WAY TOOL STAND

        3WAY TOOL STAND

          ディスクグラインダースタンド

          ディスクグラインダースタンド

            AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

            AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

              バッテリー工具用 充電器

              バッテリー工具用 充電器

                急速充電器 DC7040

                急速充電器 DC7040

                  メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) Panasonic EARTH MAN EARTH MAN エスコ ボッシュ マキタ
                  通常価格 20,692円 17,250円 8,344円 6,347円 5,295円 9,420円 14,396円 2,325円
                  通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   3日目  
                  種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 充電器 電動アクセサリ 電動アクセサリ 充電器 充電器 -
                  用途 電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に 電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に - - - - - -
                  負荷電流(A) 11 5 - - - - - -
                  使用温度範囲(℃) 0~45 0~45 - - - - - -
                  制御方式 トライアック位相制御 トライアック位相制御 - - - - - -

                  スピードコントロール SP-110のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました