(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードコントロール SP-105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードコントロール SP-105

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
17,250円 16,597円
税込単価
18,975円 18,257円

ノイズ防止機能が付き便利になったスピードコントロール。【特長】・消費電力の無理...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 用途:
    電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 負荷電流(A):
    5
  • 使用温度範囲(℃):
    0~45
  • 制御方式:
    トライアック位相制御
  • 質量(g):
    600
  • 材質:
    本体:スチール
  • 特長:
    ・消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型・電源スイッチ付・ノイズ(雑音)防止機能付・最低速度調整可能
  • 仕様:
    ・相数:単相
  • 周波数(Hz):
    50/60

Loading...

寸法図

省エネルギー型でノイズ防止機能も付いたスピードコントロール

相数:単相 定格電圧:AC100V 定格周波数:50〜60Hz 使用温度範囲:0~45℃ 制御方式:トライアック位相制御

相数:単相。
定格電圧:AC100V。
定格周波数:50〜60Hz。
使用温度範囲:0~45℃。
制御方式:トライアック位相制御。

製品比較情報

速度ツマミ5

速度ツマミ5。

速度ツマミ10

速度ツマミ10。

商品コード品番質量
011305SP-105600g
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類電動アクセサリ用途電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に
定格電圧(V)AC100負荷電流(A)5
使用温度範囲(℃)0~45制御方式トライアック位相制御
質量(g)600材質本体:スチール
特長・消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型・電源スイッチ付・ノイズ(雑音)防止機能付・最低速度調整可能仕様・相数:単相
周波数(Hz)50/60 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-105

1個

17,250円

16,597

( 18,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ノイズ防止機能が付き便利になったスピードコントロール。
【特長】
・消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型
・電源スイッチ付
・ノイズ(雑音)防止機能付(テレビ・ラジオ等)
・最低速度の調整が可能
【用途】
・電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントロール SP-105の型番SP-105のページです。
型番SP-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントロール SP-105

スピードコントロール SP-105

    スピードコントロール SP-110

    スピードコントロール SP-110

      14.4-18.0V 充電器 EA813P-4

      14.4-18.0V 充電器 EA813P-4

        14.4Vリチウムイオンバッテリ

        14.4Vリチウムイオンバッテリ

          リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

          リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ マキタ マキタ
            通常価格 17,250円 20,692円 17,550円 9,300円 36,335円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ - バッテリー 電動アクセサリ
            用途 電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に 電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に - - -
            定格電圧(V) AC100 - - - -
            負荷電流(A) 5 11 - - -
            使用温度範囲(℃) 0~45 0~45 - - -

            スピードコントロール SP-105のレビュー

            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
            調速
            評価 4.0満足度:4.02020/01/31
            後付けでモータの調速ができる。
            トルク必要ないならギアボックス使うより手軽。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ヒーター(ニクロム線)温度調節として使用
            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
            ヒーターに使用しているニクロム線に電気を通し発熱させ、その温度を調節する部分に使用しています。値段とコントロールが行える機能点で選定し購入しました。想定通りに調整が行えたので問題ありません。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト