(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ブロアー XC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去ブロアー XC

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,332円 71,398円
税込単価
87,265円 78,538円

【特長】・安定した出力で常にバランスのとれたイオンを帯電物に供給します。・容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • サイズ(mm):
    468×221×189
  • 消費電力(W):
    100以下
  • メーカー型式:
    XC
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 騒音レベル:
    最大/62dB以下、最小/57dB以下
  • 風量(m3/min):
    ファンスピードI/2.3、II/2.4、III/2.5
  • イオンバランス:
    ±5V以下(オートイオンバランス方式)
  • オゾン発生量:
    0.02ppm以下
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4968-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4968-11

1個

1個

79,332円

71,398

( 78,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した出力で常にバランスのとれたイオンを帯電物に供給します。
・容易に電極が清掃できるクリーニングブラシを装備しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ブロアー XCの型番1-4968-11のページです。
型番1-4968-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去ブロアー XC

静電気除去ブロアー XC

    静電気除去ブロアー YM・SF

    静電気除去ブロアー YM・SF

      マイクロプラズマ静電気除去器

      マイクロプラズマ静電気除去器

        ウルトラ7000

        ウルトラ7000

          デジタル静電電位測定器 KSD-2000

          デジタル静電電位測定器 KSD-2000

            静電気除去ブロアー PC

            静電気除去ブロアー PC

              デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

              デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

                大気イオンモニター

                大気イオンモニター

                  気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業

                  気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業

                    静電気対策HEPAフィルター掃除機

                    静電気対策HEPAフィルター掃除機

                      静電気除去エアーガン TG-3・オプション

                      静電気除去エアーガン TG-3・オプション

                        静電気除去エアーガン

                        静電気除去エアーガン

                          デジタル低電位測定器

                          デジタル低電位測定器

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン アズワン シグマ光機 アズワン
                            通常価格 79,332円 61,750円 3,900円 3,000円 86,418円 63,183円 3,602円 230,842円 292,061円 89,373円 2,440円 148,489円 96,040円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - 微粒子測定器 関連用品 - 微粒子測定器 - クリーンルーム用掃除機 関連用品 関連用品 微粒子測定器
                            サイズ(mm) 468×221×189 - - - 本体/70×121×22、プローブ/20×132×20 180×112×247 - 本体/100×197×47、プローブ/20×140×25、帯電板/20×38 - 160X310X185 - 194×29×142 本体/70×22×121、プローブ/φ18×117
                            消費電力(W) 100以下 - - - - 300以下 - - - 600 - - -
                            メーカー型式 XC - - - KSD-2000 PC - NK-7001 - 35857 - - KSD-3000
                            電源(V) AC100 50/60Hz - - - 単3アルカリ乾電池×2本(付属) AC100 50/60Hz - ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×4本(別売) - AC100~120V - - 単3乾電池×2本(テスト用付属)

                            静電気除去ブロアー XCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました