(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL-D650-15
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ バッテリーシキパワーリフター スタンダードタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
734,793円
税込単価
808,272円

安全性と環境製性を備え、重量物の運搬も可能な移動式リフター。【特長】・速度調節...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm):
    80
  • フォーク高さ 最高(mm):
    1500
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PL-D650-15 解除

Loading...

安全性に環境性・メンテナンス性を加え、全機種デザインを一新したパワーリフタースタンダードタイプ

実績のあるスタンダードタイプ。「安全性」と「環境性」がコンセプト。大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。
さらに、PET材を使用し、環境にも配慮。

  • リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。
  • 大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。
  • ユニット部に一体型樹脂カバーを採用。
  • 上昇時の安全性を確保するキースイッチ付。
  • LEDインディケータにより、バッテリーの残量を一目で確認可能。
  • 充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源・コードリール付)
  • 最大揚高2,500mmのWマストタイプを用意。
キースイッチ。

キースイッチ。

インディケーター。

インディケーター。

バッテリーブラケットはブラケットの位置を変える事で、簡単にメンテナンスが可能。

バッテリーブラケットはブラケットの位置を変える事で、簡単にメンテナンスが可能。

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。※画像は、PL-D350-15

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
※画像は、PL-D350-15

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。※画像は、PL-D500-15/PL-D650-15

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
※画像は、PL-D500-15/PL-D650-15

環境に配慮した無鉛塗装。※画像は、PL-D 800-15 (L)/PL-D1000-15 (L)

環境に配慮した無鉛塗装。
※画像は、PL-D 800-15 (L)/PL-D1000-15 (L)

ソフトアップ機構〈特許〉 独自のソフトアップバルブで荷くずれを防止。 微調整の必要な作業や不安定な荷物に威力を発揮。

ソフトアップ機構〈特許〉
独自のソフトアップバルブで荷くずれを防止。 微調整の必要な作業や不安定な荷物に威力を発揮。

充電器(搭載型) 自動充電器で簡単充電 (充電状況はランプでお知らせ)、電源コードリール付(コード長さ約2m)。

充電器(搭載型)
自動充電器で簡単充電 (充電状況はランプでお知らせ)、電源コードリール付(コード長さ約2m)。

パーキングブレーキ 安全・確実な強力ブレーキが、操作性と作業性をバックアップ。

パーキングブレーキ
安全・確実な強力ブレーキが、操作性と作業性をバックアップ。

 
商品情報を表示

PL-D650-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
フォーク寸法 長さ(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
ロードセンター(mm)
フォーク外幅(mm)
脚外幅(mm)
脚内幅(mm)
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
バッテリー
上昇時間(秒)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-D650-15

650
800
1395
655
1950
400
270~575
550
350
ステレオ150×45
ウレタン80×73
DC12V 88AH/5HR
7~16
215
1台

1個

734,793( 808,272円 )

35日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性と環境製性を備え、重量物の運搬も可能な移動式リフター。
【特長】
・速度調節可能なソフトアップレバー搭載で微調整の必要な作業に威力を発揮。
・非常時に備え、緊急遮断装置を標準装備。
・LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。
・充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)
・全車キャスターカバー標準装備。
・大型透明ガードパネル採用。安全性重視の自動積荷チェックバルブ搭載。
・昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。
・安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
・環境に配慮した無鉛塗装。
・ユニット部に一体型樹脂カバーを採用。
【用途】
・荷物の昇降、運搬が可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプの型番PL-D650-15のページです。
型番PL-D650-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

    京町産業車輌 ステンレスリフト

    京町産業車輌 ステンレスリフト

      ステンレスリフト SHL100/300

      ステンレスリフト SHL100/300

        リフトマイティ

        リフトマイティ

          手動式パワーリフター エコノミータイプ

          手動式パワーリフター エコノミータイプ

            ハンドリフト HL350/HL500

            ハンドリフト HL350/HL500

              リフターリフトラー (手巻式)

              リフターリフトラー (手巻式)

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                  コゾウスタッカー 足踏み油圧式

                  コゾウスタッカー 足踏み油圧式

                    メーカー をくだ屋技研 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 をくだ屋技研 京町産業車輌 カントー スギヤス トラスコ中山
                    通常価格 575,404円 618,181円 386,509円 376,438円 120,692円 154,530円 243,088円 480,594円 291,618円
                    通常出荷日 35日目   14日目   4日目~   4日目~   7日目~   4日目   8日目~   8日目~   14日目  
                    商品タイプ 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                    フォーク高さ 最低(mm) 80 - - - - 90 - 90 85
                    フォーク高さ 最高(mm) 1500 - - - - 1500 - - 1600
                    ハンドル - -
                    ジャバラ -

                    バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PL-D500
                    PL-D500-15
                    PL-D650
                    PL-D800
                    PL-D800-15
                    PL-D800-15L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    積載荷重(Kg) フォーク寸法 長さ(mm) 全長
                    (mm)
                    全幅
                    (mm)
                    全高
                    (mm)
                    ロードセンター
                    (mm)
                    フォーク外幅
                    (mm)
                    脚外幅
                    (mm)
                    脚内幅
                    (mm)
                    ステアリングホイール寸法(径×幅)
                    (mm)
                    ロードホイール寸法(径×幅)
                    (mm)
                    バッテリー 上昇時間
                    (秒)
                    質量
                    (kg)
                    内容量

                    -

                    ( - )
                    1個 -

                    -

                    ---------------

                    634,769円

                    ( 698,246円 )
                    1個 あり

                    35日目

                    50065012306551950350270~575550350ステレオ150×45ウレタン80×73DC12V 88AH/5HR8~15195-

                    -

                    ( - )
                    1個 -

                    -

                    ---------------

                    -

                    ( - )
                    1個 -

                    -

                    ---------------

                    840,768円

                    ( 924,845円 )
                    1個 あり

                    35日目

                    80080015108551950400270~725700500ウレタン200×42ウレタン80×73DC12V 96AH/5HR15~19322-

                    865,359円

                    ( 951,895円 )
                    1個 あり

                    35日目

                    800100017108551950500270~725700500ウレタン200×42ウレタン80×73DC12V 96AH/5HR15~19332-

                    電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました