(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音小型スチール台車 フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音小型スチール台車 フットブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,905円
税込単価
14,196円

フットブレーキ付きの頑丈なスチール製運搬車、ハンドル折りたたみも可能。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    フットブレーキ付
  • 高さ(mm):
    895
  • 長さ(mm):
    780
  • 幅(mm):
    480
  • キャスター径(mm):
    100
  • JANコード:
    4546678002404
  • 質量(g):
    13000
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

型番

NHT-106S 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番キャスター径
(mm)
サイズ
(mm)
床面高
(mm)
自重
(kg)
均等許容荷重
(kg)
詳細タイプ騒音対策
NHT-106S100(L)780×(W)480×(H)89513413150フットブレーキ付あり
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHT-106S

1台

1個

12,905( 14,196円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フットブレーキ付きの頑丈なスチール製運搬車、ハンドル折りたたみも可能。
【特長】
・折りたたみハンドルには指詰め防止用のイエローキャップを採用により安全性が向上。
・デッキの全周には衝撃吸収ゴムバンパー付、坂道などの傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付。
・床面高134mm、自重13kgの頑丈なスチール製台車。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・ブレーキが必要な状況での運搬用台車として。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音小型スチール台車 フットブレーキ付の型番NHT-106Sのページです。
型番NHT-106Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音小型スチール台車 フットブレーキ付

静音小型スチール台車 フットブレーキ付

    静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

    静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

      大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

      大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

        大型スチール台車 フットブレーキ付

        大型スチール台車 フットブレーキ付

          特大型スチール台車 フットブレーキ付

          特大型スチール台車 フットブレーキ付

            小型スチール台車 フットブレーキ付

            小型スチール台車 フットブレーキ付

              静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

              静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

                樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                  小型スチール台車 3段式

                  小型スチール台車 3段式

                    樹脂大型台車 ハンドル固定式

                    樹脂大型台車 ハンドル固定式

                      小型スチール台車 ハンドル固定式

                      小型スチール台車 ハンドル固定式

                        静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                        静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                          小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

                          小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 12,905円 11,081円 15,204円 17,422円 44,154円 11,531円 19,158円 17,687円 20,384円 17,415円 8,930円 11,184円 9,161円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製
                            騒音対策 あり あり - - - - あり - - - - あり -
                            均等荷重(kg) 150 150 300 300 500 150 300 300 150 300 150 150 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            静音小型スチール台車 フットブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました