(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPEED/T4枚刃防振ラジアス

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPEED/T4枚刃防振ラジアス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,757円
税込単価
4,133円

【特長】・芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切込みに対応します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

P-LRTA060204T 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み工具材質超硬
被削材一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]ねじれ角標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用標準/追加工区分メーカー標準品
刃径(mm)6刃数(枚)4
刃長(mm)15コーナ・ボール半径(mm)2
シャンク径(mm)6全長(mm)100
R精度(μm)±10ねじれ角詳細35°
刃径公差-0.02~0シャンク径公差h6

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-LRTA060204T

6
15
2
6

1個

3,757( 4,133円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切込みに対応します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPEED/T4枚刃防振ラジアスの型番P-LRTA060204Tのページです。
型番P-LRTA060204Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPEED/T4枚刃防振ラジアス

SPEED/T4枚刃防振ラジアス

    エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

    エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

      エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

      エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

        HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

        HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

          CRN2XLRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックラジアスエンドミル

          CRN2XLRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックラジアスエンドミル

            HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス

            HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス

              HLRS2000E 高精度 2枚刃ロングネックラジアス

              HLRS2000E 高精度 2枚刃ロングネックラジアス

                CRS20HSP 高能率4枚刃ロングネックラジアス

                CRS20HSP 高能率4枚刃ロングネックラジアス

                  CRRS UTコート 4枚刃ラジアス

                  CRRS UTコート 4枚刃ラジアス

                    高硬度用スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300T 3362

                    高硬度用スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300T 3362

                      MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                      MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                        XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                        XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                          MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                          MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                            メーカー SPEED TIGER MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール 三菱マテリアル ユニオンツール ユニオンツール ユニオンツール ユニオンツール グーリング 日進工具 ミスミ 日進工具
                            通常価格 3,757円 6,927円 8,022円 3,641円 6,818円 3,077円 3,948円 5,475円 4,900円 10,837円 3,625円 - 4,407円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 曲面 / 溝 平面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            SPEED/T4枚刃防振ラジアスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト