(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS水切棚 A型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUS水切棚 A型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,778円 ~ 16,940円
税込価格
8,556円 ~ 18,634円

壁への取付けはレンガ、下地材等に木ネジ止めとし、壁仕上げ面とのすきまには付属の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    ~300
  • 材質:
    SUS430
  • 仕上げ:
    研磨
  • 巾(mm):
    270
  • 板厚(mm):
    0.5

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品名材質仕上げサイズ重量(kg)
長さ板厚
531-315SUS水切棚 A型 1段式SUS430研磨2701,2000.52.7
531-316SUS水切棚 A型 2段式2701,2000.55.0
531-321SUS水切棚 A型 1段式2709000.52.3
531-322SUS水切棚 A型 2段式2709000.54.2
531-325SUS水切棚 A型 1段式2706000.51.9
531-326SUS水切棚 A型 2段式2706000.53.4

外形図

SUS水切棚 A型  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
長さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1200
1段式

4個

9,450( 10,395円 )

5日目

-
900
1段式

4個

8,663( 9,529円 )

5日目

~599
900
2段式

4個

16,940( 18,634円 )

5日目

-
600
1段式

4個

7,778( 8,556円 )

5日目

~599
600
2段式

4個

13,978( 15,376円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁への取付けはレンガ、下地材等に木ネジ止めとし、壁仕上げ面とのすきまには付属のゴムパッキンφ20をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS水切棚 A型

SUS水切棚 A型

    K-40水切棚 A

    K-40水切棚 A

      K-40水切棚 B

      K-40水切棚 B

        パイプネット水切棚 2段式

        パイプネット水切棚 2段式

          500/950×260×300mm 伸縮吊り棚 EA951FE-36A

          500/950×260×300mm 伸縮吊り棚 EA951FE-36A

            カラーパンチングラック ブラック

            カラーパンチングラック ブラック

              IRIS メタルミニワゴン

              IRIS メタルミニワゴン

                メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                通常価格 7,778円 7,624円 7,624円 7,666円 5,780円 21,636円 8,795円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 ラック -
                奥行(mm) ~300 ~300 ~300 ~300 - 450~460 -
                材質 SUS430 SUS430 SUS430 ステンレス - - -
                仕上げ 研磨 研磨 研磨 研磨 - - -
                巾(mm) 270 210 210 - - - -

                メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました