(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建設業許可標識(H板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建設業許可標識(H板)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円

【特長】・商品名:建設業許可標識・材質:ポリプロピレン・仕上げ:シルクスクリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標示ケース
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズH(mm):
    400
  • サイズW(mm):
    500
  • 仕上げ:
    シルクスクリーン印刷

型番

213-761 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番213-761
商品名建設業許可標識
材質ポリプロピレン
仕上げシルクスクリーン印刷
サイズH400
W500
重量30g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

213-761

4個

1,467( 1,614円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品名:建設業許可標識
・材質:ポリプロピレン
・仕上げ:シルクスクリーン印刷

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建設業許可標識(H板)の型番213-761のページです。
型番213-761に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建設業許可標識(H板)

建設業許可標識(H板)

    バリケードフェンス  「危険 通行禁止」

    バリケードフェンス 「危険 通行禁止」

      方向板

      方向板

        アローサイン(矢印反射)

        アローサイン(矢印反射)

          SL立看板

          SL立看板

            バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

            バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

              構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

              構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                ソフトサインボードミニ (矢印板)

                ソフトサインボードミニ (矢印板)

                  バリケードフェンス  「危険 関係者以外 立入禁止」

                  バリケードフェンス 「危険 関係者以外 立入禁止」

                    ハーフ275 SL立看板

                    ハーフ275 SL立看板

                      高輝度ニ方向矢印板

                      高輝度ニ方向矢印板

                        ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                        ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                          危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

                          危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

                            メーカー 杉田エース 日本緑十字社 三甲 キタムラ産業 グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット 仙台銘板 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 1,467円 2,999円 8,730円 6,469円 5,635円 2,999円 1,369円 24,273円 2,488円 7,563円 15,833円 8,311円 2,818円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   6日目   1日目  
                            商品タイプ 標示ケース 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) その他 ABS樹脂 ABS樹脂 スチール その他 - ポリエチレン(PE) その他 - アルミ 高密度ポリエチレン(PE) -
                            表示内容 その他 - 矢印 矢印 - - - 矢印 - - 矢印 その他 その他
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -
                            サイズH(mm) 400 - - - - - - - - - - - -

                            建設業許可標識(H板)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました