(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,691円 ~ 56,768円
税込価格
37,060円 ~ 62,445円

クッション性に優れ屋外でも快適に使用できる台車。【特長】・弾力性があり段差のあ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 荷台:
    1段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • 型番:NHT-502ARは、組み立て式となっております。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

KSキャリー 空気タイヤ付の仕様

大型スチール台車 NHT-301AR

空気入り台車 樹脂製・スチール製:関連画像

NHT-301ARの外観

仕様

  • 均等許容荷重:240kg
  • 床面高:250mm
  • 自重:20kg
  • サイズ:L910×W610×H910mm
  • キャスター径:φ170(キャスター径170mm)
  • 空気タイヤ付
  • 専用空気入れ

スチール台車 NHT-502AR

空気入り台車 樹脂製・スチール製:関連画像

NHT-502ARの外観

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • サイズ:L1,257×W790×H915mm
  • 空気タイヤ付

大型樹脂台車 NP-301AR

空気入り台車 樹脂製・スチール製:関連画像

NP-301ARの外観

仕様

  • 均等許容荷重:240kg
  • 床面高:260mm
  • 自重:17kg
  • サイズ:L905×W600×H910mm
  • キャスター径:φ170(キャスター径170mm)
  • 空気タイヤ付
  • 専用空気入れ
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体材質
均等荷重(kg)
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
キャスター径(mm)
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール製
240
ハンドル折畳式
935
920
610
175
20000
片側・折畳式
1台

1個

33,691( 37,060円 )

6日目

スチール製
300
ハンドル固定式
-
1275
790
220/200
42000
片側・固定式
1台

1個

56,768( 62,445円 )

6日目

樹脂製
240
ハンドル折畳式
940
915
600
175
17000
片側・折畳式
1台

1個

41,360( 45,496円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れ屋外でも快適に使用できる台車。
【特長】
・弾力性があり段差のある路面でも快適に使用できる。
・運搬物に走行時の振動を加えたくない場合は軽減できる。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・屋外で使用する場合に。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • 型番:NHT-502ARは、組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

    大型スチール台車 ハンドル固定式

    大型スチール台車 ハンドル固定式

      やわらかバンパークッション

      やわらかバンパークッション

        小型スチール台車 ハンドル固定式

        小型スチール台車 ハンドル固定式

          ノーパンクスチール平台車・運搬台車

          ノーパンクスチール平台車・運搬台車

            樹脂小型台車 ハンドル固定式

            樹脂小型台車 ハンドル固定式

              樹脂大型台車 両ハンドル固定式

              樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                ストロング台車 両ハンドル固定式

                ストロング台車 両ハンドル固定式

                  樹脂大型台車 ハンドル固定式

                  樹脂大型台車 ハンドル固定式

                    大型スチール網台車 両面開閉式

                    大型スチール網台車 両面開閉式

                      樹脂大型台車 3段式

                      樹脂大型台車 3段式

                        ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                        ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                          樹脂大型網台車 両面開閉式

                          樹脂大型網台車 両面開閉式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 33,691円 15,697円 705円 8,930円 29,658円 9,733円 17,789円 27,154円 17,415円 27,868円 27,590円 31,055円 24,999円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   6日目   5日目~   6日目   6日目   4日目   6日目   3日目   6日目~   5日目~   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            荷台 1段 1段 - 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 3段 1段 1段
                            内容量 1台 1台 - 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台

                            空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 車輪の空気が抜けた場合は自分で空気を入れられますか?
                            A
                            米式バルブの空気入れをご用意頂きお客様で空気入れ作業を行って頂くことが可能です。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました