(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤【6個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,160円 ~ 25,810円  特別価格 
税込価格
25,476円 ~ 28,391円  特別価格 

配管からの漏水補修/補強に最適なスリックラップ 水活性グラスファイバーテープ/...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • 形状:
    飽和グラスファイバー布
  • 耐熱性(℃):
    -30~250
  • 硬化時間:
    約30分(21℃の場合)
  • 硬度:
    53Barcol(硬化後の積層状態)
  • 引張強度:
    24000psi(ASTM D638)
  • 圧縮強度:
    26600psi(ASTM D695-77)
  • 耐圧性:
    300psi (圧力のかかる場合は最低8重巻、圧力のかからない場合は最低6重巻)
  • 保存期間:
    製造日より1ヶ年(24℃以下)
  • 入数:
    6個
  • 補足:
    数値は参考値で決定値ではありません

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤の詳細

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤 商品イメージ

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤 商品イメージ

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤の仕様

品名スリックラップ
色調灰色
形状飽和グラスファイバー布
サイズSサイズ 25.4幅×762mm長さ
Mサイズ 50.8幅×762mm長さ
Lサイズ 50.8幅×1,524mm長さ
耐熱性-30~250℃
硬化時間約30分(21℃の場合)
硬度53Barcol(硬化後の積層状態)
引張強度24,000psi(ASTM D638)
圧縮強度26,600psi(ASTM D695-77)
耐熱性300psi
圧力のかかる場合は最低8重巻
圧力のかからない場合は最低6重巻
主用途管補修(水・給湯・蒸気・エアー・油等)
工業・船舶・住宅設備の補修・補強
上記数値は参考値で決定値ではありません

スリックラップの補修推奨サイズ

Sサイズ6~15mm
Mサイズ15~20mm
Lサイズ20~40mm

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤の使用方法

  • ※ 作業前に、必ず付属のゴム手袋を着用してください。
  • ※1元圧を止め、補修個所の汚れを除去してください。
  • ※2アルミパックからスリックラップを取出し、1分以上完全に浸し、テープに水をなじませてください。
  • ※3補修個所に付属のゴムパッチを当て、5cm以上の間隔をあけて、テープを一方方向に引張りながらしっかりと重ね巻してください。(右から左・左から右)
  • ※4全てのテープを巻き終えたら、しぼる様にねじってパイプになじませてください。(エアー抜き)
  • ※5しばらくすると、樹脂部分(テープ)から泡がでて、硬化反応を起こします。(約30~45分程)
  • ※6完全硬化後は、アルコール・アセトン等で表面の汚れを除去し、サイディング・塗装仕上してください。
  • ※ ストレート管の修理のみにご使用ください。
  • ※ 作業・保管は労働安全衛生法に準じてください。
  • ※ 主用途以外のご使用は、お避けください。
  • ※ 硬化前は、絶対に素手で触れないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
補修推奨サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50.8
1524
20~40

1パック

6個入り

25,810円

20,374

( 22,411円 )

4日目

50.8
762
15~20

1パック

6個入り

23,160円

18,583

( 20,441円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管からの漏水補修/補強に最適なスリックラップ 水活性グラスファイバーテープ/包帯型補修剤。
【特長】
・日本水道協会 JWWA Z-108による水道用資機材・浸出試験検査済。
・漏水補修・補強に最適です。(漏水補修は、単体使用不可、仮止テープ等との併用推奨)
・濡らして巻くだけで補強完了。
・30~40分程で硬化。
・配管素材・流体を選びません(一部薬品不可)。
・漏水だけでなく、パイプの補強に最適です、
・すべて使い切りになります。
・耐熱特性:-30~250℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤

スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤

    デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

    デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

      デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

      デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

        デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

        デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

          デブコン HRスーパー3000 500g

          デブコン HRスーパー3000 500g

            デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

            デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

              500gセット 耐熱 補修・パテ

              500gセット 耐熱 補修・パテ

                冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

                冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

                  冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド

                  冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド

                    80g メタルスティックパテ

                    80g メタルスティックパテ

                      450gセット ゴム補修・パテ

                      450gセット ゴム補修・パテ

                        3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                        3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                          500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                          500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                            メーカー 山王工業 ITW ITW ITW ITW ITW エスコ ベロメタル ベロメタル エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 23,160円 5,114円 14,057円 38,125円 50,778円 61,280円 58,118円 37,300円 75,200円 3,750円 14,700円 9,645円 10,400円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品種類 金属用補修剤 - - 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 - その他 - -
                            - - - その他 その他 - - - -
                            形状 飽和グラスファイバー布 - - - - - - - - - - - -
                            耐熱性(℃) -30~250 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 約30分(21℃の場合) - - - - - - - - - - - -

                            スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました