(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・ルブロイド LS-1000は塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 安全性:
    ・PRTR法・PFOS規制・REACH規制 環境負荷物質管理基準遵守製品
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-1000

1本(420ml)
10

1個

4,500( 4,950円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルブロイド LS-1000は塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した超潤滑スプレーです
・金属摺動部の保護・寿命延長は勿論、メタルの発熱・異常摩耗・焼き付きトラブル等、緊急時の潤滑レスキューに至るまで予防保全・事後保全の必需品としてご活用頂けます
・即効性のある超潤滑スプレー
・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー
・金属勘合部の食付き防止

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプの型番LS-1000のページです。
型番LS-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

    高性能潤滑剤 LPS1

    高性能潤滑剤 LPS1

      ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー

      ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー

        強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

        強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

          LSベルハンマースプレー

          LSベルハンマースプレー

            400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤

            400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤

              LSベルハンマー原液

              LSベルハンマー原液

                スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                  ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1L

                  ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1L

                    スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                    スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                      ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

                      ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

                        スプレーベルトワックス

                        スプレーベルトワックス

                          モービル グライゴイルシリーズ

                          モービル グライゴイルシリーズ

                            メーカー アーステック ITW アーステック ITW スズキ機工 エスコ スズキ機工 住鉱潤滑剤 スズキ機工 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 鈴木油脂工業 エクソンモービル
                            通常価格 4,500円 2,743円 6,600円 3,121円 3,416円 5,260円 1,980円 2,330円 8,960円 2,714円 5,482円 1,064円 70,141円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   19日目  
                            種類 スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー - スプレー オイル スプレー - スプレー -
                            特性 浸透性 水置換性 持続性 水置換性 極圧性 - 極圧性 半乾性 極圧性 / 浸透性 速乾性 - - -
                            安全性 ・PRTR法・PFOS規制・REACH規制 環境負荷物質管理基準遵守製品 - PRTR法、PFOS規制、REACH規制 環境負荷物質管理基準遵守 - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(420ml) - - - - - - - - - - - -

                            ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました