(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バランストレイSCC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バランストレイSCC【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,670円 ~ 6,450円
税込価格
6,237円 ~ 7,095円

【特長】表面を超純水で洗浄処理され、クリーンパックされたバランストレイ(100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型式
サイズ
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バランストレイSCC150mLナチュラル
150mLナチュラル
130×80×30
150
1パック(100枚)

1パック

100個入り

5,670( 6,237円 )

1日目

バランストレイSCC300mLナチュラル
300mLナチュラル
178×105×30
300
1パック(100枚)

1パック

100個入り

6,450( 7,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
表面を超純水で洗浄処理され、クリーンパックされたバランストレイ(100枚入り)です。
【用途】
実験、分析等でお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バランストレイSCC

バランストレイSCC

    ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm

    ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm

      AP滅菌クリーンワイパー AP5509

      AP滅菌クリーンワイパー AP5509

        EXクリーン A4 250枚×10冊

        EXクリーン A4 250枚×10冊

          アズピュアリストストラップ ML-300M

          アズピュアリストストラップ ML-300M

            ブラストン 2色バッグ

            ブラストン 2色バッグ

              ADCLEAN 大型携帯バック 白

              ADCLEAN 大型携帯バック 白

                リストストラップテスター MTL-70T

                リストストラップテスター MTL-70T

                  抗菌粘着マット

                  抗菌粘着マット

                    導電スコップ

                    導電スコップ

                      アズピュアリストストラップ ML301C1

                      アズピュアリストストラップ ML301C1

                        アズピュアフットストラップⅡ

                        アズピュアフットストラップⅡ

                          リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド BHO

                          リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド BHO

                            メーカー アズワン ゴールドウイン アズワン 東京硝子器械 アズワン ブラストン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 5,670円 4,963円 59,546円 14,576円 15,554円 6,642円 6,600円 8,828円 3,500円 760円 9,100円 7,705円 10,165円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連用品 - - 関連用品 関連用品 - - 関連用品 - 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品
                            材質 PS(ポリスチレン) - - - - - - - MDPE(中密度ポリエチレン) - - 甲部/PP(ポリプロピレン)、かかと部/ニトリルゴム -
                            内容量 1パック(100枚) - - - 1パック(5個) - - 1台 - 1個 1パック(5個) 1パック(10個) 1パック(5個)

                            バランストレイSCCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました