(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,000円 ~ 11,785円
税込価格
6,600円 ~ 12,964円

アズワン ガラス・樹脂量器類 ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビュレット
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 仕様:
    クラス:AS(ISO385)
  • 材質詳細:
    本体:硼珪酸ガラス3.3
  • 熱膨張係数:
    33×-7/℃(20~300℃)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

・本体材質:硼珪酸ガラス3.3
・熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
・クラス:AS(ISO385)

 

規格表

ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス 規格表01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
全長(mm)
体積許容誤差(ml)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
0.02
820
±0.02
ビュレット10mL PTFEコック付
10mL
1本

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

25
0.05
820
±0.03
ビュレット25mL PTFEコック付
25mL
1本

1個

6,368( 7,005円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
0.1
820
±0.05
ビュレット50mL PTFEコック付
50mL
1本

1個

6,866( 7,553円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
0.2
870
±0.1
ビュレット100mL PTFEコック付
100mL
1本

1個

11,785( 12,964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン ガラス・樹脂量器類 ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス

ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス

    ビュレット TF活栓付

    ビュレット TF活栓付

      ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き

      ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き

        メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 6,000円 9,664円 13,525円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
        商品タイプ ビュレット ビュレット ビュレット
        材質 硼珪酸ガラス - 硼珪酸ガラス
        仕様 クラス:AS(ISO385) - -
        材質詳細 本体:硼珪酸ガラス3.3 - -
        熱膨張係数 33×-7/℃(20~300℃) - -

        ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラスのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました