(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,000円 ~ 129,000円
税込価格
86,900円 ~ 141,900円

吐出精度が高いローラーポンプ【特長】・ローラーセットは一体型で着脱が容易に行え...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

1-2111-11

  • 流量:10~1,450mL/h×2本掛
  • 流量精度:±2%
  • マイクロチューブポンプ
  • 吐出圧:196kPa(2kg/cm2
  • 適合チューブ材質:シリコン・タイゴン・フルラン・ファーメド
  • 適合チューブ径:外径3~6.1mm
  • チューブケース材質:PET樹脂
  • モーター:ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
  • 電源:AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
  • サイズ:166×152×190mm
  • 重量:約3kg
  • 型番:MP-2000

1-2111-12

  • 流量:10~180mL/h×1本掛
  • 流量精度:±2%
  • マイクロチューブポンプ
  • 吐出圧:147kPa(1.5kg/cm2
  • 適合チューブ材質:シリコン・タイゴン・フルラン・ファーメド
  • 適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
  • チューブケース材質:PVC樹脂
  • モーター:ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
  • 電源:AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
  • サイズ:137×152×191mm
  • 重量:約3.2kg
  • 型番:MP-2000A

1-2111-13

  • 流量:10~1,450mL/h×4本掛
  • 流量精度:±2%
  • マイクロチューブポンプ
  • 吐出圧:196kPa(2kg/cm2
  • 適合チューブ材質:シリコン・タイゴン・フルラン・ファーメド
  • 適合チューブ径:外径3~6.1mm
  • チューブケース材質:PET樹脂
  • モーター:ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
  • 電源:AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
  • サイズ:166×152×190mm
  • 重量:約3.3kg
  • 型番:MP-2100
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
適用チューブ外径(mm)
サイズ(mm)
メーカー型番
流量精度
重量
適用チューブ内径外径(φmm)
電源
モーター
吐出圧力(MPa)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チュービングポンプ
-
3~6.1
166×152×190
MP-2000
±2%
約3kg
-
100V
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
196kPa(2kg/cm2)
1台

1個

79,000( 86,900円 )

1日目

  • 注文停止中
チュービングポンプ
-
-
137×152×191
MP-2000A
±2%
約3.2kg
内径1.15×外径3.2
100V
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
147kPa(1.5kg/cm2)
1台

1個

110,000( 121,000円 )

-

  • 注文停止中
チュービングポンプ
-
3~6.1
166×152×219
MP-2100
±2%
約3.3kg
-
100V
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
196kPa(2kg/cm2)
1台

1個

129,000( 141,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

吐出精度が高いローラーポンプ
【特長】
・ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
・吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
・TCS-AチューブケースとMP-2000Aを一緒に使う事で、2本掛けでの使用が可能です。
【用途】
・さまざまな溶液を送液するのに便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション

定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション

    定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)

    定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)

      シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3

      シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3

        マスターフレックス ポンプヘッド

        マスターフレックス ポンプヘッド

          マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

          マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

            マイクロチューブポンプ 3サイズ

            マイクロチューブポンプ 3サイズ

              ポータブルアスピレーター MDA-015A

              ポータブルアスピレーター MDA-015A

                耐薬CTFEルアーコック

                耐薬CTFEルアーコック

                  バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL

                  バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL

                    オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

                    オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

                      バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

                      バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

                        真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                        真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                          メーカー アズワン 東京理化器械 武蔵エンジニアリング ヤマト科学 東京理化器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アイシス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                          通常価格 79,000円 107,800円 386,711円 15,131円 69,127円 69,127円 77,510円 29,367円 51,000円 25,746円 51,000円 34,520円
                          通常出荷日 1日目~   8日目~   18日目   4日目~   17日目   17日目   3日目   8日目   6日目   5日目   6日目   1日目  

                          定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプションのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました