(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズ

安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズ

通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円

【商品仕様】・安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズです。・...

詳細情報を確認する

型番

2-9911-11 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

【特長】
・安全ゴーグル用スペアレンズです。
・レンズ内部の曇りを低減する通気構造です。
【仕様】
・材質:PC(ポリカーボネート)(防曇加工)
・色:透明(1枚入)
・uvexスペアレンズ

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状ゴーグル規格-
曇り止めUVカット
耐静電性傷防止
レンズ交換-その他オプション
レンズ色透明-
詳細タイプスペアレンズメーカー商品名安全ゴーグルスペアレンズ
メーカー型番スペアレンズ仕様詳細レンズ:防曇加工
重量(g)-材質PC(ポリカーボネート)
紫外線カット率-内容量1枚

型番リスト

型番
規格
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
その他
レンズ色
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
仕様詳細
重量(g)
材質
紫外線カット率
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9911-11

-
-
オプション
透明
-
スペアレンズ
安全ゴーグルスペアレンズ
スペアレンズ
レンズ:防曇加工
-
PC(ポリカーボネート)
-
1枚

5個

1,240( 1,364円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズです。
・レンズ内部の曇りを低減する通気構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズの型番2-9911-11のページです。
型番2-9911-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズ

安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズ

    ゴーグル X-9301 SPG

    ゴーグル X-9301 SPG

      ゴーグル GCVシリーズ

      ゴーグル GCVシリーズ

        一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

        一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

          保護めがね(ゲストグラス)

          保護めがね(ゲストグラス)

            二眼型保護メガネハードグラスHG-2

            二眼型保護メガネハードグラスHG-2

              二眼型保護メガネハードグラスHG-5

              二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                  女性用保護メガネ ラップアラウンド型 SS-8072

                  女性用保護メガネ ラップアラウンド型 SS-8072

                    TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

                    TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

                      一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                      一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                        ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

                        ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

                          セーフティグラス10

                          セーフティグラス10

                            メーカー アズワン ミドリ安全 東京硝子器械 トラスコ中山 ケニス TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 ミドリ安全 アズワン コクゴ
                            通常価格 1,240円 6,781円 2,219円 1,109円 936円 2,657円 2,656円 7,136円 269円 1,616円 5,850円 1,182円 740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   7日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ - - - ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - -

                            安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト