(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

型番:DMA-5
SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用) ドラムコック

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,334円
税込単価
17,967円

【特長】・JIS規格(200L)ドラム缶の小さい方の口(G3/4)に取り付けて...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 詳細タイプ:
    エア抜きバルブ
  • JANコード:
    4523606900100
  • トラスココード:
    828-9853
  • 適合缶:
    ドラム缶
  • 幅(mm):
    100
  • 全長(mm):
    100
  • 取付口金寸法:
    G3/4
  • 材質詳細:
    接液部:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM(フッ素ゴム)
  • 質量(g):
    240
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • DMA-5は小栓側G3/4に取り付けるエア抜きコックです。ステンレスを腐食させる液体には使用できません。SUS・フッ素を腐食させる液体には使用できません。真鍮・鉄を腐食させる液体や高粘度液体には使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドラム缶からの液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口
口金にはめ込むだけの簡単装着

特長
●缶を横置きにし、自重で液を小分けにする仕組み

メリット
●高粘度液体にも対応(DMNタイプ)
●使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能

(ドラム缶用)DMシリーズ 仕様表

ドラムコック  仕様表

※溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。

外形図

商品情報を表示

DMA-5の仕様・寸法情報

材質金属商品タイプ関連用品
詳細タイプエア抜きバルブJANコード4523606900100
トラスココード828-9853適合缶ドラム缶
幅(mm)100全長(mm)100
取付口金寸法G3/4材質詳細接液部:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM(フッ素ゴム)
質量(g)240内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMA-5

1台

1個

16,334( 17,967円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格(200L)ドラム缶の小さい方の口(G3/4)に取り付けて使用します。
・揮発性の高い液体や臭いの強い液体を取り扱われる場合に、ドラム缶用コックとセットで使用してください。
・ドラム缶内のエアを抜くことができるので、揮発性の高い液体や臭いの強い液体を取り扱われる際に適しています。
【用途】
・ドラム缶から液体の小分けに。
・ドラム缶内のエアを抜きたい時に。

(i)ご注意

  • DMA-5は小栓側G3/4に取り付けるエア抜きコックです。ステンレスを腐食させる液体には使用できません。SUS・フッ素を腐食させる液体には使用できません。真鍮・鉄を腐食させる液体や高粘度液体には使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)の型番DMA-5のページです。
型番DMA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

    JP コック付きブレーキオイル缶

    JP コック付きブレーキオイル缶

      テーパー バンドタイプ ペール缶BT

      テーパー バンドタイプ ペール缶BT

        缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

        缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

          一斗缶・ペール缶用空気穴切り

          一斗缶・ペール缶用空気穴切り

            樹脂ペール缶 サンペール フタ

            樹脂ペール缶 サンペール フタ

              タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

              タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                ポリペール缶 1L・2L

                ポリペール缶 1L・2L

                  バンドタイプペール缶用

                  バンドタイプペール缶用

                    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                        ステンレスペール缶BT-20

                        ステンレスペール缶BT-20

                          小型密閉容器 容量 1~6L

                          小型密閉容器 容量 1~6L

                            メーカー アクアシステム ジャパンペール ジャパンペール アクアシステム トラスコ中山 三甲 ジャパンペール アサヒペン ジャパンペール 三甲 三甲 ジャパンペール DICプラスチック
                            通常価格 16,334円 7,675円 3,944円 5,001円 1,929円 677円 4,292円 320円 580円 743円 650円 15,779円 1,034円
                            通常出荷日 1日目   9日目   9日目   1日目~   2日目   1日目   9日目   2日目~   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目~  
                            材質 金属 - - 金属 - プラスチック 金属 プラスチック - プラスチック プラスチック 金属 プラスチック
                            商品タイプ 関連用品 - - - 関連用品 - - - 関連用品 本体 - - -
                            詳細タイプ エア抜きバルブ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4523606900100 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-9853 - - - - - - - - - - - -

                            SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ドラム缶からオイルジョッキへ油を注ぐ為。
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/07
                            ドラム缶からオイルジョッキへ油を注ぐ為購入しました。
                            バルブをひねるだけで使用出来非常に便利な商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DMA
                            DMN
                            DMO
                            DMY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト