(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,715円 ~ 48,106円
税込価格
45,887円 ~ 52,917円

小型タイプ アルミ製ダイヤフラム 小型で丈夫な長持ちタイプ。【特長】・ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能液体:
    オイル・水・泥水
  • 使用可能粘度:
    5000cP以下
  • 吐出量(cc/ストローク):
    400
  • 材質(本体):
    アルミ鋳物
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(kg)
接液部
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
ホースニップル
260×140×310
1台

1個

44,026( 48,429円 )

1日目

2.1
Rc3/4ネジ
230×140×310
1台

1個

44,026( 48,429円 )

1日目

2.1
レバーカップリング25
230×140×310
1台

1個

48,106( 52,917円 )

4日目

2.1
RC1ネジ
230×140×310
1台

1個

41,715( 45,887円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型タイプ アルミ製ダイヤフラム 小型で丈夫な長持ちタイプ。
【特長】
・ハンドルは90°ごとに取り換え可能。
・丈夫で軽量。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ

小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ

    手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズ

    手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズ

      高耐食ダイアフラムポンプ

      高耐食ダイアフラムポンプ

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

          KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

          KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

                KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

                KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

                  KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPa

                  KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPa

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa

                      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa

                      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa

                        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

                        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

                          小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14

                          小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14

                            メーカー アクアシステム アクアシステム ヤマダコーポレーション 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アズワン
                            通常価格 41,715円 38,398円 115,143円 111,218円 104,122円 130,000円 117,412円 89,598円 89,375円 75,756円 75,756円 128,062円 30,874円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 手動式 手動式 - ドライ式 電動式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 自吸式
                            使用可能液体 オイル・水・泥水 オイル・水・泥水 - - - - - - - - - - -
                            使用可能粘度 5000cP以下 5000cP以下 - - - - - - - - - - -
                            吐出量(cc/ストローク) 400 400 - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) アルミ鋳物 PVC - - - - - - - - - - -

                            小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました