(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズ

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズ (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,398円
税込単価
42,238円

小型タイプ 樹脂製ダイヤフラム。【特長】・何と言っても軽量コンパクト!!重さが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能液体:
    オイル・水・泥水
  • 使用可能粘度:
    5000cP以下
  • 吐出量(cc/ストローク):
    400
  • 接液部:
    ホースニップル
  • 材質(本体):
    PVC
  • 寸法(mm):
    255×140×31
  • 内容量:
    1台

型番

HDO-32P 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ使用可能液体使用可能粘度
(cP)
最大吐出量
(cc)
揚程
(m)
(清水)
材質重量
(kg)
本体パッキン接続(全長×幅×高さ)
単位:mm
HDO-20Pホースタケノコタイプオイル・水・泥水5,000以下400吸込8
押上5
PVCNBR
(補強布入り)
ホースニップル
(φ25ホース(内径))
255×140×310.8
HDO-32Pホースニップル
(φ40ホース(内径))
0.9

HDO しくみ

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズ HDO しくみ図

ダイヤフラム(膜)と2つの弁で構成されるポンプです。ダイヤフラムを上下または左右に運動させて容積を変化させ吸込・吐出を行います。
最大の特長はシールレスであることで、薬品移送用に多く使用されています。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ手動式使用可能液体オイル・水・泥水
使用可能粘度5000cP以下質量(kg)0.9
吐出量(cc/ストローク)400接液部ホースニップル
材質(本体)PVC寸法(mm)255×140×31
内容量1台 - -

型番リスト

型番
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDO-32P

0.9
1台

1個

38,398( 42,238円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

小型タイプ 樹脂製ダイヤフラム。
【特長】
・何と言っても軽量コンパクト!!重さが1kg以下なので、どこにでも持ち運び可能!!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズの型番HDO-32Pのページです。
型番HDO-32Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズ

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズ

    小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ

    小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ

      KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

      KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

            KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ SUS製

            KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ SUS製

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

                メーカー アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                通常価格 38,398円 41,715円 128,062円 104,122円 117,412円 158,502円 111,218円
                通常出荷日 2日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                商品タイプ 手動式 手動式 ドライ式 電動式 ドライ式 ドライ式 ドライ式
                使用可能液体 オイル・水・泥水 オイル・水・泥水 - - - - -
                使用可能粘度 5000cP以下 5000cP以下 - - - - -
                吐出量(cc/ストローク) 400 400 - - - - -
                接液部 ホースニップル - - - - - -

                手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-Pシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト